ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5176-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、55V の広い入力電圧範囲 (VIN)、4 個のスイッチ使用の同期整流昇降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM51772-Q1 アクティブ 自動車用、I2C インターフェイス搭載、55V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ Newer features and functionality including addition of I2C interface

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase interleaving, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Phase interleaving, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~55V (最高 60V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~55V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • プログラム可能な入力 UVLO およびソフト・スタート
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • HTSSOP-28 パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、LM5176-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~55V (最高 60V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~55V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • プログラム可能な入力 UVLO およびソフト・スタート
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • HTSSOP-28 パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、LM5176-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM5176-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。LM5176-Q1 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、さまざまなアプリケーションに対応できます。

LM5176-Q1は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176-Q1 にはオプションとして入力または出力平均電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。

LM5176-Q1 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラであり、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにも制御できます。LM5176-Q1 は 4.2V~55V (絶対最大定格 60V) の広い入力電圧範囲で動作し、さまざまなアプリケーションに対応できます。

LM5176-Q1は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護(OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM5176-Q1 にはオプションとして入力または出力平均電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状況におけるヒカップ・モード保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5176-Q1 55V、広い VIN、同期整流 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 14日
アプリケーション・ノート Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC PDF | HTML 2023年 6月 2日
機能安全情報 LM5176 and LM5176-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure FMD 2020年 5月 22日
アプリケーション・ノート LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters 2018年 7月 16日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 3: separating differential sense lines from PDF | HTML 2017年 3月 2日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 2: optimizing hot loops in the power stage PDF | HTML 2017年 2月 23日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 1: identifying the critical parts for layout PDF | HTML 2017年 2月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5176EVM-HP — LM5176 広い入力電圧範囲 (VIN) 昇降圧コントローラの評価基板

LM5176EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (Vin) に対応した昇降圧コントローラである LM5176 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 6V ~ 36V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、12V の安定化済み出力で最大 12A の負荷電流を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMBA4B.ZIP (147 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5176 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVMBA4C.ZIP (120 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC208 LM5176 Design Calculator

The LM5176 Buck-Boost Quickstart Tool support to configure the power stage and the external components for the LM5176 .
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP31052 — 車載対応、4 スイッチ、300W 超の昇降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LM5176-Q1 コントローラ IC を使用した、車載対応の 4 スイッチ昇降圧コンバータ回路です。この電源は、入力電圧の昇圧と降圧のどちらも実行できます。このデザインは、4.5V ~ 27V の入力電圧に対応し、12V のレギュレーション済み出力で最大 30A を供給できます。電流の値は、クランキング レベル、クランキング時間、サーマル インターフェイス、最大周囲温度に応じて異なります。

このデザインの目的は、単一の電力段で強制的に最大出力電流を供給することです。

試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian