ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM63615-Q1

アクティブ

スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、1.5A 降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43620-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ 1.5-uA Iq, 2-A current limit, 2-mm x2-mm QFN package

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V から 36V まで
    • 短い 50ns 最小オン時間
    • 優れた EMI 性能疑似ランダム拡散スペクトラム CISPR 25 に適合
    • 低動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 多様な設計に対応する柔軟性
    • ピンで選択可能な VOUT:3.3V、5V、可変 (1V~20V)
    • LM63610 および LM63635 (1A、 3.25A) とピン互換
    • ピンで選択可能な周波数:400kHz、2.1MHz、可変 (250kHz~2200kHz)
    • FPWM、自動、同期モードをピンで選択可能
    • TSSOP:熱的に強化されたパッケージ
    • WSON:スペースの制約が厳しいアプリケーション向け
  • 小型デザイン サイズ
    • 最小 10mm × 10mm の WSON パッケージで 2.5A、2.2MHz
    • 高集積設計
    • 少ない部品点数
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V から 36V まで
    • 短い 50ns 最小オン時間
    • 優れた EMI 性能疑似ランダム拡散スペクトラム CISPR 25 に適合
    • 低動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 多様な設計に対応する柔軟性
    • ピンで選択可能な VOUT:3.3V、5V、可変 (1V~20V)
    • LM63610 および LM63635 (1A、 3.25A) とピン互換
    • ピンで選択可能な周波数:400kHz、2.1MHz、可変 (250kHz~2200kHz)
    • FPWM、自動、同期モードをピンで選択可能
    • TSSOP:熱的に強化されたパッケージ
    • WSON:スペースの制約が厳しいアプリケーション向け
  • 小型デザイン サイズ
    • 最小 10mm × 10mm の WSON パッケージで 2.5A、2.2MHz
    • 高集積設計
    • 少ない部品点数

LM636x5-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM636x5-Q1 は、最大 36V32V の入力から、最大 の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM636x5-Q1は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージ、および WSON 12 ピン パワー パッケージ で供給されます。

LM636x5-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM636x5-Q1 は、最大 36V32V の入力から、最大 の負荷電流を駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM636x5-Q1は、PowerPAD™ 付き HTSSOP 16 ピン パワー パッケージ、および WSON 12 ピン パワー パッケージ で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM636x5-Q1 3.5V ~ 36V、 1.5A and 2.5A、 車載用降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 5月 16日
アプリケーション・ノート Precautions for LM636XX-Q1: Regarding a Failure Analysis in PFM Mode PDF | HTML 2026年 1月 23日
機能安全情報 LM636x5C-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2025年 6月 19日
機能安全情報 LM636xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. E) PDF | HTML 2024年 3月 18日
ホワイト・ペーパー Demystifying Input Supply Current in DC/DC Regulators:From Shutdown to Full Load (Rev. A) 2023年 6月 6日
アプリケーション・ノート Inverting Buck-Boost Application for the LM63615-Q1 PDF | HTML 2023年 3月 12日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート 車載対応 DC/DC コンバータ向け、PCB 熱設計のヒント PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 1日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
証明書 LM63615QDRREVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 9月 15日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN 2020年 6月 9日
ホワイト・ペーパー 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 英語版 2020年 6月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM63615QDRREVM — スペクトラム拡機能搭載、3.5V~36V、1.5 A 降圧コンバータの評価モジュール

LM63615QDRREVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM63625-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM63615-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBR6.ZIP (102 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC239 LM636x3Q Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP22063 — 車載ウォーム / コールド クランク機能搭載クラスタとディスプレイ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載の HUD (ヘッド アップ ディスプレイ)、センター情報ディスプレイ、クラスタ ディスプレイ、他の車載ディスプレイに対して複数のシステム レールを供給します。バッテリ直結型のコンバータを 1 個使用して 3.3V バスを生成します。1 個の昇圧コンバータで 3.3V から 5V への変換を実施し、1 個の降圧回路は 3.3V レールから 1.8V を生成します。このデザインが出力する複数の電源レールを使用して駆動できる例として、ディスプレイ パネル、CAN バス、マイコン (MCU)、FPD-Link、タッチ コントローラ、複数のスイッチ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22030 — インフォテインメント ディスプレイ向け、高効率、低発熱、CISPR 25 Class 5 準拠電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインが注目している車載インフォテインメント ディスプレイ ユニット向けパワー ツリーは、それぞれ 5.0V と 3.3V を供給する 2 個のバッテリ直結型コンバータや、1.8V と 1.1V の中間システム レールを含め、さまざまな電源レールに対応しています。テスト結果は、高効率、少ない発熱量、CISPR 25 class 5 の伝導型電磁波規格への準拠を示しています。 
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian