ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM76005-Q1

アクティブ

3.5 ~ 60V、5A、同期整流電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM65645-Q1 アクティブ 車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、4.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ Better efficiency and smaller solution size
LM706A0-Q1 アクティブ 車載、高密度、4.5V ~ 65V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ Adjustable current limit, higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応

    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 車載用アプリケーション向けの設計
    • 最大 65V の入力過渡保護
    • 低 EMI 要件に対して最適化

    • FPWM 動作をピンで選択可能
    • 可変周波数範囲:200kHz~500kHz
    • プリバイアス出力電圧付きのスタートアップ
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
    • 外部クロックへの同期
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • レギュレーション時の静止電流:15µA
    • 400kHz で 95% の効率 (12VIN、5VOUT、2A)
    • 10mA で 92% の PFM 効率 (12VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • LM76005-Q1 を使用するカスタム設計を WEBENCH Power Designer により作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応

    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 車載用アプリケーション向けの設計
    • 最大 65V の入力過渡保護
    • 低 EMI 要件に対して最適化

    • FPWM 動作をピンで選択可能
    • 可変周波数範囲:200kHz~500kHz
    • プリバイアス出力電圧付きのスタートアップ
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
    • 外部クロックへの同期
    • 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • レギュレーション時の静止電流:15µA
    • 400kHz で 95% の効率 (12VIN、5VOUT、2A)
    • 10mA で 92% の PFM 効率 (12VIN、5VOUT)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
  • LM76005-Q1 を使用するカスタム設計を WEBENCH Power Designer により作成

LM76005-Q1 レギュレータは、最高 60V の入力から最大 5A ( LM76005-Q1) の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。65V 許容であるため、入力サージ保護が簡単です。

LM76005-Q1 は、ピーク電流モード制御を使用して、小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI ( CISPR25) および熱性能を実現しています。LM76005 -Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LM76005-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

LM76005-Q1 レギュレータは、最高 60V の入力から最大 5A ( LM76005-Q1) の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。65V 許容であるため、入力サージ保護が簡単です。

LM76005-Q1 は、ピーク電流モード制御を使用して、小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI ( CISPR25) および熱性能を実現しています。LM76005 -Q1 の小さなソリューション・サイズと機能セットは、広範な最終機器を簡単に実装できるように設計されています。

LM76005-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM76005-Q1 3.5V~60V、5A の車載用同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 16日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
機能安全情報 LM76005-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 12月 17日
技術記事 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM76005QEVM — 3.5V ~ 60V、5A 同期整流降圧電圧コンバータの評価基板

LM76005QEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LM76005 と LM76005-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、3.5V ~ 60V の入力で動作し、3.3V または 5V の出力で 3.5A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM76005-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBY2.ZIP (289 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM76005-DESIGN-CALC LM76005 Design Calculator

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM76005(-Q1) converter. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian