ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

LMC7111

アクティブ

シングル、11V、50kHz オペアンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV9101 アクティブ シングル、16V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ Wider supply range (2.7 V to 16 V), higher GBW (1.1 MHz), faster slew rate (4.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV), lower noise (30 nV/√Hz)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 11 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.05 Slew rate (typ) (V/µs) 0.027 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.025 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Input bias current (max) (pA) 1 CMRR (typ) (dB) 85 Iout (typ) (A) 0.007 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.25 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 11 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 0.05 Slew rate (typ) (V/µs) 0.027 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.025 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Input bias current (max) (pA) 1 CMRR (typ) (dB) 85 Iout (typ) (A) 0.007 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.25 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 超小型 5 ピン SOT-23 パッケージにより基板面積を削減
  • 非常に広い同相入力範囲
  • 2.7V、5V、10V の仕様を規定
  • 電源電流 (標準値):5V で 25µA
  • ゲイン帯域幅積:5V で 50kHz
  • 一般的な LMC6462 と類似
  • 出力は、100kΩ 負荷時に電源レールから 20mV 以内
  • 良好な容量性負荷駆動能力
  • 超小型 5 ピン SOT-23 パッケージにより基板面積を削減
  • 非常に広い同相入力範囲
  • 2.7V、5V、10V の仕様を規定
  • 電源電流 (標準値):5V で 25µA
  • ゲイン帯域幅積:5V で 50kHz
  • 一般的な LMC6462 と類似
  • 出力は、100kΩ 負荷時に電源レールから 20mV 以内
  • 良好な容量性負荷駆動能力

LMC7111 は、省スペースの SOT-23 パッケージで提供される Micropower CMOS オペアンプです。このパッケージにより、LMC7111 はスペースと重量の制約が厳しい設計にも最適です。同相入力範囲が広いため、V+ 電源より大きな信号を検出するバッテリ監視回路を設計できます。この超小型パッケージの主な利点は、携帯電話、ポケベル、ポータブルコンピューターなどの小型で携帯用電子機器において特に顕著に現れます。超小型アンプは必要に応じて基板に配置でき、基板レイアウトを簡素化できます。

LMC7111 は、省スペースの SOT-23 パッケージで提供される Micropower CMOS オペアンプです。このパッケージにより、LMC7111 はスペースと重量の制約が厳しい設計にも最適です。同相入力範囲が広いため、V+ 電源より大きな信号を検出するバッテリ監視回路を設計できます。この超小型パッケージの主な利点は、携帯電話、ポケベル、ポータブルコンピューターなどの小型で携帯用電子機器において特に顕著に現れます。超小型アンプは必要に応じて基板に配置でき、基板レイアウトを簡素化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMC7111 レール ツー レール入出力対応超小型 CMOS オペアンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 7月 31日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013年 4月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMC7111 PSPICE Model

SNOM177.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

このデザインは入力信号 VIN を反転し、1000V/V 言い換えると 60dB の信号ゲインを達成します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング・ソリューションは、レール・ツー・レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ・ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5 A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01623 — 30W/in3(1.83W/cm3)、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン

このテスト済みリファレンス・デザインはノート PC アダプタやスマートフォン・チャージャ・アプリケーション向けにワイド入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ・ソリューションです。UCC28056 ベースのフロント・エンド遷移モード(TM)力率補正(PFC)回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁型 DC/DC 変換向けアクティブ・クランプ・フライバックで構成されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010047 — Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian