TIDA-01623

30W/in3(、効率 93.4%、100W AC/DC アダプタのリファレンス デザイン

TIDA-01623

設計ファイル

概要

このテスト済みリファレンス デザインはノート PC アダプタやスマートフォン チャージャ アプリケーション向けに広い入力電圧範囲(100 〜 240VAC)に対応した高効率、高電力密度の AC/DC アダプタ ソリューションです。このデザインは、UCC28056 ベースのフロント エンド遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) 回路と、後段にある UCC28780 ベースの絶縁 DC/DC 変換用アクティブ クランプ フライバックで構成されています。

特長
  • 広い動作入力範囲:100〜240VAC に対応し、全範囲でフル電源供給が可能
  • 自然冷却で高効率 (ピーク値 93.4%)
  • 出力を 5V/5A、9V/5A、15V/5A、20V/5A に設定
  • 少ないスタンバイ消費電力 (130mW)
  • 小サイズ (70×42×16.5mm)
  • 高い電力密度 (30 W/in3)
出力電圧オプション TIDA-01623.1
Vin(最小)(V) 100
Vin(最大)(V) 240
Vout (Nom) (V) 20
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 100
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- Transition Mode^Flyback- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU717A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXH2A.PDF (494 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXH0A.PDF (337 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXH4A.ZIP (37945 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEZ2A.ZIP (316 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXH3A.PDF (1254 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXG9A.PDF (651 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC287801MHz 高周波アクティブ クランプ フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC280566 ピンの高性能 CRM/DCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMC7111シングル、11V、50kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7710信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431LI低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E05U06-Q1車載、USB 3.0 向け、0.4pF、5.5V、±12kV、ESD保護ダイオード、0402 パッケージ封止

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 30W/in3、93.4% 効率、100W AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/12
技術記事 Gain ultra-high power density for 100-W USB Power Delivery adapters PDF | HTML 2019/03/05
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018/11/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。