TIDA-010950

電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-010950

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ ソリューションを紹介します。この複数のモーター ドライブには、1 個のバイポーラ ステッパ モーター ドライバと、1 個のブラシレス DC モーター ドライバが搭載され、15VDC の電力供給源で動作します。このデザインは、電流制限が正確なため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定を簡単に受けられます。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0 ~ 10V、4 ~ 20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する TMAG5273 を搭載しています。

特長
  • 24V~40Vの電圧範囲で動作        
  • ブラシレス DC ドライブ - 2 個のハーフブリッジを並列モードで使用する場合に 1.2Arms        
  • バイポーラ ステッパー ドライブDRV8847の効率: 95%超        
  • I2C や SPI 経由のマルチスレーブ動作デバイスとに組み合わせたシングル マイコン制御        
  • IEC 60335-1 に基づく低消費電力回路の認証取得を容易にする、誤差 1% 未満の 13.7W 電力安定化機能        
  • 0 ~ 10V と 4 ~ 20mA 制御のフロント エンド        
     
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU929A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCU1.PDF (424 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCU0.PDF (169 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCU3.ZIP (3457 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGO4.ZIP (893 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCU2.PDF (2443 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCT9.PDF (736 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

TCAN3343.3V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ステッパ モーター ドライバ

DRV8428電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、35V、1A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

TMAG5273I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8316C電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR3802040μA の静止電流 (IQ)、4.2V ~ 80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62932SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS1641出力電力制限機能搭載、2.7V ~ 40V、152mΩ、1.8A eFuse

データシート: PDF | HTML
絶縁型デジタル入力

ISO1212デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G3507128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 電力レギュレーション機能およびホール効果位置センシング機能 搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/05/01