ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR51450

アクティブ

36V、5A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 96 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 96 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 広い入力電圧範囲:4V~36V
    • 連続出力電流:4A または 5A
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:75ns (標準値)
    • 低い静止電流:25µA
    • 調整可能な周波数:200kHz~1.1MHz
    • 周波数スペクトラム拡散 (PFM バリエーション)
    • 保護機能
      • 高精度イネーブル入力
      • オープン・ドレイン PGOOD
      • VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      • サイクル単位の電流制限
      • ヒカップ・モードによる短絡保護
      • サーマル・シャットダウン
    • 低ドロップアウト・モードでの動作
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすい内部補償
    • WSON-12 パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH® Power Designer により、 LMR5144x0 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 広い入力電圧範囲:4V~36V
    • 連続出力電流:4A または 5A
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:75ns (標準値)
    • 低い静止電流:25µA
    • 調整可能な周波数:200kHz~1.1MHz
    • 周波数スペクトラム拡散 (PFM バリエーション)
    • 保護機能
      • 高精度イネーブル入力
      • オープン・ドレイン PGOOD
      • VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      • サイクル単位の電流制限
      • ヒカップ・モードによる短絡保護
      • サーマル・シャットダウン
    • 低ドロップアウト・モードでの動作
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすい内部補償
    • WSON-12 パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH® Power Designer により、 LMR5144x0 を使用するカスタム設計を作成

LMR514x0 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動できる、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非安定化電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR514x0 は外付け抵抗により 200kHz~1.1MHz の可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR514x0 は、WSON-12 パッケージで供給されます。

LMR514x0 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動できる、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非安定化電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR514x0 は外付け抵抗により 200kHz~1.1MHz の可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR514x0 は、WSON-12 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR514x0、36V、4A/5A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ、低 IQ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 12月 1日
機能安全情報 LMR51440 and LMR51450 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 11月 21日
証明書 LMR51450EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR51450EVM — LMR51450 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR51450 評価基板 (EVM) は、LMR51450 同期整流降圧型電圧コンバータの性能評価に役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、12 ピンの WSON パッケージに封止した LMR51450 を実装しています。この評価基板 (EVM) は、5V または 3.3V の出力電圧と最大 5A の負荷電流を供給でき、超小型ソリューション サイズで高い効率と高い出力精度を実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 評価基板

TAS65x1-Q1 評価モジュール (EVM) は、統合デジタル信号処理 (DSP) を備えた TAS6511-Q1 および TAS6501-Q1 シングル チャネル クラス D アンプのすべての機能を紹介します。PurePath™ Console という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB と評価基板 (EVM) の間でインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。
評価ボード

TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 評価基板

TAS6511-Q1 評価基板 (EVM) は、DSP を内蔵したシングルチャネル Class-D アンプである TAS6511-Q1 のすべての機能を提示します。USB と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立するには、PurePath™ Console 3 GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。
シミュレーション・モデル

LMR51450 PSpice Transient Model

SNVMCB2.ZIP (2175 KB) - PSpice Model
計算ツール

LMR51450-CALC LMR51450 calculation tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。

このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)

設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian