TAS6501Q1EVM
TAS6501-Q1 評価基板
TAS6501Q1EVM
概要
TAS65x1-Q1 評価モジュール (EVM) は、統合デジタル信号処理 (DSP) を備えた TAS6511-Q1 および TAS6501-Q1 シングル チャネル クラス D アンプのすべての機能を紹介します。PurePath™ Console という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB と評価基板 (EVM) の間でインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。
特長
- 30W TAS6511-Q1 または 15W TAS6501-Q1 の出力電力 (THD + N のときに、10% DSP 採用 14.4V の電源電圧アンプを使用し、4Ω 負荷のときに出力)
- オプションの低レイテンシの信号パスを確保し、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC) とロード ノイズ キャンセレーション (RNC) アプリケーションを実現する
- EVM は省スペース パッドダウン TSSOP および QFN パッケージ オプションで提供されています
- 光学、SPDIF、USB、PSIA (I2S/TDM) の各オーディオ入力オプション
- デバイスを評価し、リアルタイム負荷診断、熱監視とフォールドバック、SpeakerGuard Pro 電力制限、PVDD 監視とフォールドバック、ゲイン補償バイクワッド、その他のデバイス保護とオーディオ処理機能などの機能を構成するための PPC3 GUI を使用するオンボード USB から I2C への変換コントローラ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 評価基板
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 評価基板
評価ボード
TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier
TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier
サポート・ソフトウェア