LP5009
- 動作電圧範囲:
- VCC 範囲:2.7V~5.5V
- EN、SDA、SCL ピンは 1.8V、3.3V、5V の電源レールに対応
- 最大出力電圧:6V
- 12 本の高精度、定電流シンク
- VCC の全範囲で、チャネルごとに最大 25.5mA
- VCC ≥ 3.3V のとき、チャネルごとに最大 35mA
- デバイス間誤差:±5%、チャネル間誤差:±5%
- 超低静止電流:
- シャットダウン・モード:EN Low で最大値 1µA
- パワー・セーブ・モード:EN High、すべての LED が 30ms を超えてオフのとき標準値 10µA
- 各チャネルに 12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータを内蔵
- チャネルごとに独立の色混合レジスタ
- RGB LED モジュールごとに独立の輝度制御レジスタ
- 対数的または線形的スケールの輝度制御を選択可能
- 3 相 PWM シフト方式を搭載
- 3 つのプログラム可能バンク (R、G、B) により、各色をソフトウェアで簡単に制御
- 2 つの外部ハードウェア・アドレス・ピンにより、最大 4 つのデバイスに接続可能
- ブロードキャスト・スレーブ・アドレスにより、複数のデバイスを同時に構成可能
- 自動インクリメント機能により、1 回の伝送で連続する複数のレジスタを書き込み / 読み取り可能
- 最大 400kHz の Fast-Mode I2C 速度
スマート・ホームや、ヒューマン・マシン・インターフェイスを活用する他のアプリケーションでは、高性能の RGB LED ドライバが必要となります。フラッシュ、ブリージング、追跡などの LED アニメーション効果により、ユーザー向けの環境を大幅に改良できます。またシステム・ノイズが最小限であることは不可欠です。
LP50xx デバイスは、9 または 12 チャネルの定電流シンク LED ドライバです。LP50xx デバイスにはカラー・ミキシングおよび輝度制御機能が内蔵されており、事前設定によりソフトウェアのコーディング処理を簡素化できます。12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータが各チャネルに内蔵されているため、LED で円滑に、鮮明な色を再現でき、可聴ノイズが除去されます。
The LP50xx device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29-kHz switching frequency, which helps achieve a smooth dimming effect and eliminates audible noise. The independent color mixing and intensity control registers make the software coding straightforward. When targeting a fade-in, fade-out type breathing effect, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP50xx device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.
The LP50xx device implements an automatic power-saving mode to achieve ultra-low quiescent current. When channels are all off for 30 ms, the device total power consumption is down to 10 µA, which makes the LP50xx device a potential choice for battery-powered end equipment.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP50xx 9/12 チャネル、12 ビット PWM、超低静止電流の I2C RGB LED ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 2月 23日 |
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | System Design Guidelines for Full-Color RGB LED Matrix Based on LP50xx Device | 2020年 4月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。