ホーム パワー マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

12 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 12 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.035 Features I2C control Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 12 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.035 Features I2C control Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 動作電圧範囲:
    • VCC 範囲:2.7V~5.5V
    • EN、SDA、SCL ピンは 1.8V、3.3V、5V の電源レールに対応
    • 最大出力電圧:6V
  • 12 本の高精度、定電流シンク
    • VCC の全範囲で、チャネルごとに最大 25.5mA
    • VCC ≥ 3.3V のとき、チャネルごとに最大 35mA
    • デバイス間誤差:±5%、チャネル間誤差:±5%
  • 超低静止電流:
    • シャットダウン・モード:EN Low で最大値 1µA
    • パワー・セーブ・モード:EN High、すべての LED が 30ms を超えてオフのとき標準値 10µA
  • 各チャネルに 12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータを内蔵
    • チャネルごとに独立の色混合レジスタ
    • RGB LED モジュールごとに独立の輝度制御レジスタ
    • 対数的または線形的スケールの輝度制御を選択可能
    • 3 相 PWM シフト方式を搭載
  • 3 つのプログラム可能バンク (R、G、B) により、各色をソフトウェアで簡単に制御
  • 2 つの外部ハードウェア・アドレス・ピンにより、最大 4 つのデバイスに接続可能
  • ブロードキャスト・スレーブ・アドレスにより、複数のデバイスを同時に構成可能
  • 自動インクリメント機能により、1 回の伝送で連続する複数のレジスタを書き込み / 読み取り可能
  • 最大 400kHz の Fast-Mode I2C 速度
  • 動作電圧範囲:
    • VCC 範囲:2.7V~5.5V
    • EN、SDA、SCL ピンは 1.8V、3.3V、5V の電源レールに対応
    • 最大出力電圧:6V
  • 12 本の高精度、定電流シンク
    • VCC の全範囲で、チャネルごとに最大 25.5mA
    • VCC ≥ 3.3V のとき、チャネルごとに最大 35mA
    • デバイス間誤差:±5%、チャネル間誤差:±5%
  • 超低静止電流:
    • シャットダウン・モード:EN Low で最大値 1µA
    • パワー・セーブ・モード:EN High、すべての LED が 30ms を超えてオフのとき標準値 10µA
  • 各チャネルに 12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータを内蔵
    • チャネルごとに独立の色混合レジスタ
    • RGB LED モジュールごとに独立の輝度制御レジスタ
    • 対数的または線形的スケールの輝度制御を選択可能
    • 3 相 PWM シフト方式を搭載
  • 3 つのプログラム可能バンク (R、G、B) により、各色をソフトウェアで簡単に制御
  • 2 つの外部ハードウェア・アドレス・ピンにより、最大 4 つのデバイスに接続可能
  • ブロードキャスト・スレーブ・アドレスにより、複数のデバイスを同時に構成可能
  • 自動インクリメント機能により、1 回の伝送で連続する複数のレジスタを書き込み / 読み取り可能
  • 最大 400kHz の Fast-Mode I2C 速度

スマート・ホームや、ヒューマン・マシン・インターフェイスを活用する他のアプリケーションでは、高性能の RGB LED ドライバが必要となります。フラッシュ、ブリージング、追跡などの LED アニメーション効果により、ユーザー向けの環境を大幅に改良できます。またシステム・ノイズが最小限であることは不可欠です。

LP50xx デバイスは、9 または 12 チャネルの定電流シンク LED ドライバです。LP50xx デバイスにはカラー・ミキシングおよび輝度制御機能が内蔵されており、事前設定によりソフトウェアのコーディング処理を簡素化できます。12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータが各チャネルに内蔵されているため、LED で円滑に、鮮明な色を再現でき、可聴ノイズが除去されます。

The LP50xx device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29-kHz switching frequency, which helps achieve a smooth dimming effect and eliminates audible noise. The independent color mixing and intensity control registers make the software coding straightforward. When targeting a fade-in, fade-out type breathing effect, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP50xx device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.

The LP50xx device implements an automatic power-saving mode to achieve ultra-low quiescent current. When channels are all off for 30 ms, the device total power consumption is down to 10 µA, which makes the LP50xx device a potential choice for battery-powered end equipment.

スマート・ホームや、ヒューマン・マシン・インターフェイスを活用する他のアプリケーションでは、高性能の RGB LED ドライバが必要となります。フラッシュ、ブリージング、追跡などの LED アニメーション効果により、ユーザー向けの環境を大幅に改良できます。またシステム・ノイズが最小限であることは不可欠です。

LP50xx デバイスは、9 または 12 チャネルの定電流シンク LED ドライバです。LP50xx デバイスにはカラー・ミキシングおよび輝度制御機能が内蔵されており、事前設定によりソフトウェアのコーディング処理を簡素化できます。12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータが各チャネルに内蔵されているため、LED で円滑に、鮮明な色を再現でき、可聴ノイズが除去されます。

The LP50xx device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29-kHz switching frequency, which helps achieve a smooth dimming effect and eliminates audible noise. The independent color mixing and intensity control registers make the software coding straightforward. When targeting a fade-in, fade-out type breathing effect, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP50xx device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.

The LP50xx device implements an automatic power-saving mode to achieve ultra-low quiescent current. When channels are all off for 30 ms, the device total power consumption is down to 10 µA, which makes the LP50xx device a potential choice for battery-powered end equipment.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP50xx 9/12 チャネル、12 ビット PWM、超低静止電流の I2C RGB LED ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 23日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
技術記事 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
アプリケーション・ノート System Design Guidelines for Full-Color RGB LED Matrix Based on LP50xx Device 2020年 4月 8日
アプリケーション・ノート How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5012EVM — LP5012EVM、LP5009 と LP5012 に適した、12 ビット PWM、超低静止電流 I2C RGB LED ドライバの評価基板

LP5012EVM (評価モジュール) は、 テキサス インスツルメンツの LP5012 の機能を評価するのに役立ちます。LP5012 は、I2C バス制御の 12 チャネル定電流 LED ドライバです。ユーザー ガイドには、セットアップの説明、回路図、部品表、プリント基板レイアウト図、およびソフトウェアの説明が含まれています。
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC713 LP50EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

LP5012 UNENCRYPTED PSPICE TRANSIENT ENCRYPTED MODEL PACKAGE (Rev. B)

SLVMD46B.ZIP (85 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ