ホーム パワー マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

18 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 18 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.63 Features Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 18 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.63 Features Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4 VSSOP (DGS) 28 34.79 mm² 7.1 x 4.9
  • 動作電圧範囲:
    • VCC 範囲:2.7V~5.5V
    • EN、SDA、SCL ピンは 1.8V、3.3V、5V の電源レールに対応
    • 最大出力電圧:6V
  • 24 個の高精度定電流シンク
    • VCC の全範囲で、チャネルごとに最大 25.5mA
    • VCC ≥ 3.3V のとき、チャネルごとに最大 35mA
    • デバイス間誤差:±7%、チャネル間誤差:±7%
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン モード:EN Low で最大値 1µA
    • パワー セーブ モード:EN High、すべての LED が 30ms を超えてオフのとき標準値 10µA
  • 各チャネルに 12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータを内蔵:
    • チャネルごとに独立の色混合レジスタ
    • RGB LED モジュールごとに独立の輝度制御レジスタ
    • 対数的または線形的スケールの輝度制御を選択可能
    • 3 相 PWM シフト方式を搭載
  • 3 つのプログラム可能バンク (R、G、B) により、各色をソフトウェアで簡単に制御
  • 2 つの外部ハードウェア アドレス ピンにより、最大 4 つのデバイスに接続可能
  • ブロードキャスト スレーブ アドレスにより、複数のデバイスを同時に構成可能
  • 自動インクリメント機能により、1 回の伝送で連続する複数のレジスタを書き込み / 読み取り可能
  • 最大 400kHz のファスト モード I2C 速度
  • 動作電圧範囲:
    • VCC 範囲:2.7V~5.5V
    • EN、SDA、SCL ピンは 1.8V、3.3V、5V の電源レールに対応
    • 最大出力電圧:6V
  • 24 個の高精度定電流シンク
    • VCC の全範囲で、チャネルごとに最大 25.5mA
    • VCC ≥ 3.3V のとき、チャネルごとに最大 35mA
    • デバイス間誤差:±7%、チャネル間誤差:±7%
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン モード:EN Low で最大値 1µA
    • パワー セーブ モード:EN High、すべての LED が 30ms を超えてオフのとき標準値 10µA
  • 各チャネルに 12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータを内蔵:
    • チャネルごとに独立の色混合レジスタ
    • RGB LED モジュールごとに独立の輝度制御レジスタ
    • 対数的または線形的スケールの輝度制御を選択可能
    • 3 相 PWM シフト方式を搭載
  • 3 つのプログラム可能バンク (R、G、B) により、各色をソフトウェアで簡単に制御
  • 2 つの外部ハードウェア アドレス ピンにより、最大 4 つのデバイスに接続可能
  • ブロードキャスト スレーブ アドレスにより、複数のデバイスを同時に構成可能
  • 自動インクリメント機能により、1 回の伝送で連続する複数のレジスタを書き込み / 読み取り可能
  • 最大 400kHz のファスト モード I2C 速度

スマート ホームや、ヒューマン マシン インターフェイスを活用する他のアプリケーションでは、高性能の RGB LED ドライバが必要となります。フラッシュ、ブリージング、追跡などのLEDアニメーション効果により、ユーザー向けの環境を大幅に改良できます。またシステム ノイズが最小限であることは不可欠です。

LP50xx デバイスは、18 または 24 チャネルの定電流シンク LED ドライバです。LP50xx デバイスにはカラー ミキシングおよび輝度制御機能が内蔵されており、事前設定によりソフトウェアのコーディング処理を簡素化できます。12ビット、29kHzのPWMジェネレータが各チャネルに内蔵されているため、LEDで円滑に、鮮明な色を再現でき、可聴ノイズが除去されます。

LP50xx デバイスは、29kHz のスイッチング周波数、12 ビットの PWM 分解能で各 LED の出力を制御するので、スムーズな調光効果を達成でき、可聴周波数のノイズが排除されます。カラー ミキシングと輝度の制御レジスタを別々に制御できるため、ソフトウェアのコーディングが明快になります。フェードイン、フェードアウト型のブリージング効果を行う際、グローバルなR、G、Bバンクの制御により、マイクロコントローラの負荷が大幅に減少します。また、LP50xxデバイスにはPWM位相シフト機能も実装されており、LEDが同時にオンになるときの入力電力バジェットを低減するために役立ちます。

LP50xxデバイスには、自動パワーセービング モードが実装されており、非常に低い静止電流を実現しています。すべてのチャネルが30msの間オフのとき、デバイスの合計消費電力は10µAまで低下するため、LP50xxデバイスはバッテリ駆動の最終製品に適しています。

スマート ホームや、ヒューマン マシン インターフェイスを活用する他のアプリケーションでは、高性能の RGB LED ドライバが必要となります。フラッシュ、ブリージング、追跡などのLEDアニメーション効果により、ユーザー向けの環境を大幅に改良できます。またシステム ノイズが最小限であることは不可欠です。

LP50xx デバイスは、18 または 24 チャネルの定電流シンク LED ドライバです。LP50xx デバイスにはカラー ミキシングおよび輝度制御機能が内蔵されており、事前設定によりソフトウェアのコーディング処理を簡素化できます。12ビット、29kHzのPWMジェネレータが各チャネルに内蔵されているため、LEDで円滑に、鮮明な色を再現でき、可聴ノイズが除去されます。

LP50xx デバイスは、29kHz のスイッチング周波数、12 ビットの PWM 分解能で各 LED の出力を制御するので、スムーズな調光効果を達成でき、可聴周波数のノイズが排除されます。カラー ミキシングと輝度の制御レジスタを別々に制御できるため、ソフトウェアのコーディングが明快になります。フェードイン、フェードアウト型のブリージング効果を行う際、グローバルなR、G、Bバンクの制御により、マイクロコントローラの負荷が大幅に減少します。また、LP50xxデバイスにはPWM位相シフト機能も実装されており、LEDが同時にオンになるときの入力電力バジェットを低減するために役立ちます。

LP50xxデバイスには、自動パワーセービング モードが実装されており、非常に低い静止電流を実現しています。すべてのチャネルが30msの間オフのとき、デバイスの合計消費電力は10µAまで低下するため、LP50xxデバイスはバッテリ駆動の最終製品に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP5024 アクティブ 24 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ LP5024 and LP5018 are hardware and software compatible

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP50xx 18/24 チャネル、12 ビット、PWM 超低静止電流、I2 C RGB LED ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 7月 8日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート System Design Guidelines for Full-Color RGB LED Matrix Based on LP50xx Device 2020年 4月 8日
アプリケーション・ノート How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
ホワイト・ペーパー Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. 2019年 2月 8日
ホワイト・ペーパー Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... 2019年 2月 8日
ホワイト・ペーパー スマート・スピーカの基礎:多くの設計トレードオフの比較考量 英語版 2019年 2月 8日
技術記事 Using an RGBW LED driver to elevate LED human-machine interface designs PDF | HTML 2018年 11月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5024EVM — LP5024 12 ビット PWM、超低静止電流、I2C RGB LED ドライバの評価基板

このボードは、I2C バス制御、24 チャネル、定電流 LED ドライバである LP5024 の評価に使用できます。ユーザー ガイドには、セットアップの説明、回路図、部品表、プリント基板レイアウト図、およびソフトウェアの説明が含まれています。

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC713 LP50EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RGB LED ドライバ
  • LP5009 9 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ
  • LP5012 12 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ
  • LP5018 18 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ
  • LP5024 24 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ
  • LP5030 30 チャネル、I2C 定電流 RGB LED ドライバ
  • LP5036 36 チャネル、I2C 定電流 RGB LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LP5012EVM LP5012EVM、LP5009 と LP5012 に適した、12 ビット PWM、超低静止電流 I2C RGB LED ドライバの評価基板
  • LP5024EVM LP5024 12 ビット PWM、超低静止電流、I2C RGB LED ドライバの評価基板
  • LP5036EVM LP5036EVM、LP5030 と LP5036 に適した、12 ビット PWM、超低静止電流 I2C RGB LED ドライバの評価基板
シミュレーション・モデル

LP5024 & LP5018 PSpice Transient Model

SLVMCI4.ZIP (116 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5024 & LP5018 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCI3.ZIP (10 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ