SNVC132 — LP55231 Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RGB LED ドライバ
- LP55231 — プログラム メモリとチャージ ポンプ内蔵、WQFN 封止、9 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
- LP55231SQEVM — プログラマブル 9 出力 LED ドライバ評価モジュール・ボード
The LP55231 is a 9-channel LED driver designed to produce lighting effects for mobile devices. A high-efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The device is equipped with an internal program memory, which allows operation without processor control.
The LP55231 has an I2C-compatible control interface with four pin-selectable addresses. The INT pin can be used to notify processor when a lighting sequence has ended (interrupt function). Also, the device has a trigger input interface, which allows synchronization, for example, between multiple LP55231 devices. Excellent efficiency is maintained over a wide operating range by autonomously selecting the best charge pump gain based on LED forward voltage requirements. The device is able to automatically enter power-save mode when LED outputs are not active, thus lowering idle current consumption down to 10 µA (typical). Only four small and low-cost ceramic capacitors are required.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP55231 Nine-Channel RGB, White-LED Driver With Internal Program Memory and Integrated Charge Pump - WQFN データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 12月 29日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
| 技術記事 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017年 10月 18日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。