TIDA-01067

圧力、湿度、温度センシング機能付きのスマート ダンパ制御のリファレンス デザイン

TIDA-01067

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ネットワーク接続型 HVAC (エアコン) システムで、複数の部屋の快適度制御を実現する設計を採用しています。温度、湿度、圧力のセンシングにより、各ゾーンを別々に監視し、気流を調整できます。このリファレンス デザインは、定風量 (CAV) システムを可変風量 (VAV) システムに変換します。収集されたデータは、ワイヤレスでスマート サーモスタットやゲートウェイへ伝送されます。複数のオンボード センサを使用して、予防保守、技術的なトラブルシューティング時間の短縮、総合的なエネルギー消費の削減が可能です。バッテリ動作時間が長いため、このスマート ダンパはバッテリ交換に時間とコストを費やす必要なく何年間も動作可能です。

特長
  • SimpleLink™ ソフトウェア プラットフォーム
  • Bluetooth Low Energy とマイコンを搭載し、小型フォーム ファクタを実現
  • 最大 4 秒まで構成可能なアドバタイズ間隔
  • 超低消費電力
    • 合計平均電流は 30.56μA(1 日あたり 5 回のルーバー調整イベント)
    • 3.7μA のスタンバイ電流
    • 61μA/MHz の Arm® Cortex®-M3
    • DC/DC コンバータの平均消費電力は 28μA (500ms のアドバタイズ間隔)
  • 4 本の AA (単三) 電池で動作
  • モーター ドライバは複数の FET と 1 個の電流センス コンパレータを内蔵しているので、設計が容易になり、最小点数のディスクリート部品で小型ソリューション サイズを実現可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU262.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRG0.PDF (145 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRF9.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRG2.ZIP (892 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDK0.ZIP (1080 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRG1.PDF (1191 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRF8.PDF (300 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62745VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1010WCSP 封止、±2%、低消費電力、デジタル湿度 / 温度センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RGB LED ドライバ

LP55231プログラム メモリとチャージ ポンプ内蔵、WQFN 封止、9 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCDK1 — TIDA-01067 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01067 圧力、湿度、温度センシング機能付きのスマート ダンパ制御のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDK1 TIDA-01067 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/06/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01067 圧力、湿度、温度センシング機能付きのスマート ダンパ制御のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdk1 or www.ti.com/lit/xx/tidcdk1/tidcdk1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDK1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 圧力、湿度、温度センシング機能付きのスマート・ダンパ制御のリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/07
技術記事 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017/08/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00757 4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命を実現するスマート ロックのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。