TIDA-00757

4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命を実現するスマート ロックのリファレンス デザイン

TIDA-00757

設計ファイル

概要

ビルや住宅にスマート ロック(電子ロック)をレトロフィット(後付け)するケース増加するにつれて、今日の市場では、バッテリで動作するワイヤレス スマート ロックがますます普及しています。  スマート ロック アプリケーションでは、大電流モーターと無線の動作によってバッテリが急速に消費し、バッテリ寿命に問題が生じています。  複数のバッテリの交換には時間とコストがかかるという問題があるため、多くの場合、平均消費電流の低減は設計の重要な検討事項となります。

特長
  • 直列につないだ 4 個の単三電池 (AA) で 5 年以上のバッテリ寿命
    • 1 日あたり 24 回のイベントのロックまたはロック解除
    • Bluetooth Low Energy 無線接続期間
  • モーター ドライバには FET と電流センス コンパレータが内蔵されているため、設計が容易になり、ディスクリート部品点数の最小化により小型ソリューション サイズの実現が可能
  • 電圧ベースのバッテリ残量計、DC/DC コンバータ内蔵
  • サード パーティーの BLE 対応 iOS / Android 向けアプリケーションを使用し、BLE テスト済み
  • 最大 4 秒まで構成可能なアドバタイズ間隔
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU230C.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMQ5.PDF (255 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMQ4A.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMQ7A.ZIP (1234 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCE8A.ZIP (786 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMQ6.PDF (2692 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMQ3A.PDF (313 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62745VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

DRV8833電流レギュレーション機能搭載、10.8V、2A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
半導体製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
半導体製品

LP55231プログラム メモリとチャージ ポンプ内蔵、WQFN 封止、9 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCCE9 — TIDA-00757 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00757 4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命を実現するスマート ロックのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCE9 TIDA-00757 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2018/08/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00757 4 本の単三電池で 5 年以上のバッテリ寿命を実現するスマート ロックのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcce9 or www.ti.com/lit/xx/tidcce9a/tidcce9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCE9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 単三電池4本で5年以上動作する、拡張フラッシュ・メモリ搭載のスマートロックのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) 2018/07/05
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020/06/04
技術記事 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017/08/09
技術記事 Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 2017/05/23
技術記事 Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 2017/05/05
技術記事 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017/01/04
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。