ハードウェア開発
AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板
このリファレンス デザインは、ミリ波レーダー センサが内蔵している自律型の監視機能を備えています。これらの機能を活用すると、ホスト側の処理負荷を最小化し、システムの効率を改善することができます。このデザインは、プログラマブル デジタル コア、ペリフェラル、メモリの診断テストを実行するため、安全診断ライブラリ (SDL) を使っています。また、このリファレンス デザインは、さまざまなハードウェア コンポーネントが搭載している RF およびアナログ向けの監視機能を構成し、有効にします。このリファレンス デザインは、さまざまな安全性リソースを活用して ASIL (車載セーフティ インテグリティ (...)