ハードウェア開発
AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板
TIDA-01027 リファレンス デザインは、AWR2944 評価基板 (EVM) を使用して NCAP R79 の安全要件に適合するコーナー レーダー アプリケーションの基盤を実現します。このデザインを使用すると、最大 200m のデバイス視野 (FoV) にある物体の位置 (水平面) と速度を推定し、追跡することができます このアプリケーションは、ブラインド スポット検出、フロント クロス トラフィック アシスト (CTA、近接車両に関する支援情報)、車線変更支援など、複数の機能に対応するコーナーと前方の長距離レーダー システムを重視しています。また、TI の圧縮エンジンとハードウェア (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ソフトウェア開発
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK
ミリ波 MCU+ (マイコン プラス) SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI のミリ波センサを使用するアプリケーションの評価と開発を実施するための一連のソフトウェア パッケージで構成されています。設計に関するお客様のニーズに対応できるように、このツールには MMWAVE-MCUPLUS-SDK と関連パッケージが付属しています。
MMWAVE-MCUPLUS-SDK は、ミリ波センシング製品ラインアップ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、評価機能と開発機能にすぐにアクセスできます。MMWAVE-MCUPLUS-SDK (ミリ波マイコン プラス SDK) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — AWR2944 および AM2732 用の mmWave SDK
MMWAVE MCUPLUS SDK Windows Installer
MMWAVE MCUPLUS SDK Linux Installer
TI Gallery APP for configuring mmWave sensors and visualizing the point cloud objects by SDK demo.
Linux based Visualizer for configuring AWR2544 mmWave sensor and visualizing the 1D-FFT data sent over ethernet by SDK demo
製品
車載ミリ波レーダー センサ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
資料
Download CCS 20.1.0 Version for Windows or Linux
Download SysConfig 1.23.0 for Windows or Linux
Release Notes for MMWAVE_MCUPLUS_SDK
User Guide for MMWAVE_MCUPLUS_SDK
Software Manifest of Components inside MMWAVE_MCUPLUS_SDK
リリース情報
The MMWAVE MCUPLUS SDK enables the development of 2nd generation millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.
最新情報
- Updated HWA Driver configRAM API for configuring 2D statistics RAM
- Enabled support for QM devices in SBL
- Added option to perform additional scaling of FFT output in Range DPU (DDM)
- Added support for non-cyclic CFAR over range-doppler and doppler-azimuth heatmaps
- Optimized memory allocation based on configuration (Number of subframes) in OOB Demo
- Enabled range gate based variable thresholds for CFAR over doppler-azimuth heatmap
- Updated Radar-Cube utilization for storing Doppler Objects list
- Additional profile for antenna calibration to use with Corner reflector at shorter distances