ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

MAX3221E

アクティブ

±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

製品詳細

Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 3.3 Data rate (max) (Mbps) 0.25 Main supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Features Auto-Powerdown ESD HBM (kV) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vout (typ) (V) 5.4
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • RS-232 ピンの ESD 保護
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV (IEC 61000-4-2、接触放電)
    • ±15kV (IEC 61000-4-2、エアギャップ放電)
  • TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • 最大 250kbit/s で動作
  • 1 つのドライバと 1 つのレシーバ
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (代表値)
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • 自動パワー ダウン機能により、ドライバを自動的にディセーブルすることで電力を節約
  • 代替の高速デバイス (1Mbit/s)
    • SN75C3221E、SN65C3221E
  • RS-232 ピンの ESD 保護
    • ±15kV 人体モデル (HBM)
    • ±8kV (IEC 61000-4-2、接触放電)
    • ±15kV (IEC 61000-4-2、エアギャップ放電)
  • TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • 最大 250kbit/s で動作
  • 1 つのドライバと 1 つのレシーバ
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (代表値)
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • 自動パワー ダウン機能により、ドライバを自動的にディセーブルすることで電力を節約
  • 代替の高速デバイス (1Mbit/s)
    • SN75C3221E、SN65C3221E

MAX3221E は、1 つの VCC 電源で動作するシングル ドライバ / シングル レシーバ RS-232 ソリューションです。RS-232 ピンは、IEC 61000-4-2 ESD 保護に対応しています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

パワー マネージメント向けのフレキシブルな制御オプションも利用できます。レシーバの接続が切断された場合、またはリモート ドライバの電源がオフになった場合、自動パワー ダウンにより、ドライバとチャージ ポンプがディセーブルになります。このドライバは、手動でイネーブルまたはディセーブルにすることができます。レシーバ入力が接続されていないか、電源がオフのとき、INVALID 出力が LOW になります。

MAX3221E は、1 つの VCC 電源で動作するシングル ドライバ / シングル レシーバ RS-232 ソリューションです。RS-232 ピンは、IEC 61000-4-2 ESD 保護に対応しています。このデバイスは、TIA/EIA-232-F の要件を満たし、非同期通信コントローラとシリアルポート コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。本デバイスは最大 250kbit/s のデータ信号速度、最大 30V/µs のドライバ出力スルーレートで動作します。

パワー マネージメント向けのフレキシブルな制御オプションも利用できます。レシーバの接続が切断された場合、またはリモート ドライバの電源がオフになった場合、自動パワー ダウンにより、ドライバとチャージ ポンプがディセーブルになります。このドライバは、手動でイネーブルまたはディセーブルにすることができます。レシーバ入力が接続されていないか、電源がオフのとき、INVALID 出力が LOW になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TRS3221E アクティブ ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ Optimized for a smaller footprint in a 3mm x 3mm QFN package
TRSF3221E アクティブ ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ Pin-to-pin upgrade with higher 1-Mbps data rate

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MAX3221E 3V~5.5V シングルチャネル RS-232 ライン ドライバ / レシーバ、±15kV IEC ESD 保護 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 1月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0036 — 効率的な OPUS コーデック・ソリューションを実施する TMS320C6657 を使用したリファレンス・デザイン

The TIDEP0036 reference design provides an example of the ease of running TI optimized Opus encoder/decoder on the TMS320C6657 device. Since Opus supports a a wide range of bit rates, frame sizes and sampling rates, all with low delay, it has applicability for voice communications, networked audio (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian