3 つの 16 ビット シグマ デルタ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz センシング MCU

MSP430F427 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MSP430F427A アクティブ 3 つの 16 ビット シグマ デルタ ADC、128 セグメント LCD、32KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、8MHz センシング MCU This product is a microcontroller with the same memory, peripheral, and pin-out configuration while incorporating performance improvements.

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 8 ADC type 16-bit Sigma Delta Features Advanced sensing Number of ADC channels 3 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Number of GPIOs 14 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 8 ADC type 16-bit Sigma Delta Features Advanced sensing Number of ADC channels 3 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Number of GPIOs 14 Security Secure debug
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12
  • 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード: 400µA (1MHz、3V)
    • スタンバイ・モード: 1.6µA
    • オフ・モード(RAMデータ保持): 0.1µA
  • 5つの省電力モード
  • スタンバイ・モードからのウェークアップは6µs以下
  • 周波数ロック・ループ、FLL+
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsインストラクション・サイクル・タイム
  • 3つの独立した16ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ(差動PGA入力付き)
  • 16ビット・タイマ_A (3つのキャプチャ/コンペア・レジスタ付き)
  • 128セグメント用のLCDドライバを搭載
  • シリアル・コミュニケーション・インターフェイス(USART)、非同期UART、同期SPIインターフェイスの中からソフトウェアで選択
  • ブラウン・アウト検出
  • プログラム可能なレベル検出による電源電圧監視/モニタ
  • シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
  • ブートストラップ・ローダ(BSL)
  • 製品ファミリ:
    • MSP430F423
      8KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM
    • MSP430F425
      16KB + 256B フラッシュ・メモリ、512B RAM
    • MSP430F427
      32KB + 256B フラッシュ・メモリ、1KB RAM
  • 64ピン・クワッド・フラットパック(LQFP)で供給
  • モジュールの詳細は、を参照してください。

アプリケーション

  • ハンドヘルド計量器
  • 重量計
  • エネルギー・メーター

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード: 400µA (1MHz、3V)
    • スタンバイ・モード: 1.6µA
    • オフ・モード(RAMデータ保持): 0.1µA
  • 5つの省電力モード
  • スタンバイ・モードからのウェークアップは6µs以下
  • 周波数ロック・ループ、FLL+
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsインストラクション・サイクル・タイム
  • 3つの独立した16ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ(差動PGA入力付き)
  • 16ビット・タイマ_A (3つのキャプチャ/コンペア・レジスタ付き)
  • 128セグメント用のLCDドライバを搭載
  • シリアル・コミュニケーション・インターフェイス(USART)、非同期UART、同期SPIインターフェイスの中からソフトウェアで選択
  • ブラウン・アウト検出
  • プログラム可能なレベル検出による電源電圧監視/モニタ
  • シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
  • ブートストラップ・ローダ(BSL)
  • 製品ファミリ:
    • MSP430F423
      8KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM
    • MSP430F425
      16KB + 256B フラッシュ・メモリ、512B RAM
    • MSP430F427
      32KB + 256B フラッシュ・メモリ、1KB RAM
  • 64ピン・クワッド・フラットパック(LQFP)で供給
  • モジュールの詳細は、を参照してください。

アプリケーション

  • ハンドヘルド計量器
  • 重量計
  • エネルギー・メーター

All trademarks are the property of their respective owners.

TI MSP430ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは、各種アプリケーションを対象とした、異なるペリフェラルを組み合わせた複数デバイスで構成されています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ、6µs以内にウェークアップできます。

MSP430F42xシリーズは、3つの独立した16ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータを搭載したマイクロコントローラで、それぞれのA/Dコンバータはプログラム可能な差動ゲイン増幅入力機能を備えます。内蔵の16ビット・タイマ、128セグメントのLCDドライバ機能、ハードウェア・マルチプライヤ、14本のI/O端子も備えています。

標準的なアプリケーションには、ハンドヘルド計量器、重量計、電力量計などの高分解能アプリケーションがあります。

TI MSP430ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは、各種アプリケーションを対象とした、異なるペリフェラルを組み合わせた複数デバイスで構成されています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ、6µs以内にウェークアップできます。

MSP430F42xシリーズは、3つの独立した16ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータを搭載したマイクロコントローラで、それぞれのA/Dコンバータはプログラム可能な差動ゲイン増幅入力機能を備えます。内蔵の16ビット・タイマ、128セグメントのLCDドライバ機能、ハードウェア・マルチプライヤ、14本のI/O端子も備えています。

標準的なアプリケーションには、ハンドヘルド計量器、重量計、電力量計などの高分解能アプリケーションがあります。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* エラッタ MSP430F427 Microcontroller Errata (Rev. I) PDF | HTML 2021年 6月 23日
* データシート MSP430F42x ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 12月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点