データシート
PCA9545A
- 1 対 4 の双方向変換スイッチ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- 4 つのアクティブ LOW 割り込み入力
- アクティブ LOW 割り込み出力
- アクティブ LOW のリセット入力
- 2 本のアドレス・ピンにより I2C バスに最大 4 つのデバイスを接続可能
- I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
- 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
- 低い RON のスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での電圧レベル変換
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 低スタンバイ電流
- 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5.5V 許容の入力
- 0~400kHz のクロック周波数
- JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
PCA9545A は、I2C バスで制御されるクワッド双方向変換スイッチです。SCL/SDA 上流ペアが、4 つの下流ペア (チャネル) に展開されます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、チャネルの組み合わせでも選択できます。4 つの割り込み入力 (INT3~INT0、各下流ペアに 1 つ) を備えています。1 つの割り込み出力 (INT) が 4 つの割り込み入力の論理積として機能します。
アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、PCA9545A は下流の I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、すべてのチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。
スイッチのパス・ゲートは、PCA9545A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、追加保護の必要なしに 1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5.5V 許容です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | PCA9545A 割り込みロジックおよびリセット機能付き、低電圧 4 チャネル I2C/SMbus スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 8月 25日 | |
| セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A) | 2023年 1月 31日 | ||||
| アプリケーション・ノート | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 | |||
| セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 6日 | ||
| アプリケーション・ノート | Programming Fun Lights With TI's TCA6507 | 2007年 11月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
設計ツール
I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール
I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。