PCM1755
- 24 ビット分解能
- アナログ性能 (VCC = 5V)
- ダイナミック・レンジ:106dB
- SNR:106dB (標準値)
- THD+N:0.002% (標準値)
- フルスケール出力:4VPP (標準値)
- 4x または 8x のオーバーサンプリング・デジタル・フィルタ
- ストップ・バンド減衰:-50dB
- パスバンド・リップル:±0.04dB
- サンプリング周波数:5kHz~200kHz
- システム・クロック:128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS、1152 fS、自動検出付き
- ハードウェア制御 (PCM1754)
- I2S および 16 ビット・ワード、右揃え
- 44.1kHz のデジタル・ディエンファシス
- ソフト・ミュート
- L、R チャネル共通出力のゼロ・フラグ
- 電源:5V 単一電源
- 小型 16 ピン SSOP パッケージ、鉛フリー
PCM1753、PCM1754、PCM1755 (PCM175x) デバイスは、TI の拡張デルタ・シグマ・アーキテクチャに基づくステレオ・デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。この強化されたアーキテクチャは 4 次のノイズ・シェーピングと、8 レベルの振幅量子化を採用し、非常に優れた動的性能とクロック・ジッタ耐性の強化を実現しています。PCM175x デバイスは、業界標準のオーディオ・データ・フォーマットと 16 ビットおよび 24 ビット・データに対応しているため、オーディオ DSP およびデコーダ・チップと簡単に接続できます。PCM175x デバイスはハードウェア・モードで制御することも、レジスタ書き込み機能対応 3 線式シリアル制御ポートからアクセスできる一連のユーザー・プログラマブル機能で制御することもできます。
PCM1753 は、ピン 5 を除いて PCM1748、PCM1742、PCM1741 とピン互換です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM175x 24 ビット、192kHz サンプリング、拡張マルチレベル、 デルタ・シグマ、オーディオ、デジタル/アナログ・コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 4月 3日 |
アプリケーション・ノート | Out-of-Band Noise and Filtering for PCM DAC | 2005年 5月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価基板 (EVM) 向けの GUI
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点