ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

SOT-23-3 パッケージ封止、シリーズ電圧リファレンス、50ppm/℃ のドリフト、50μA の Iq

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 REF30E アクティブ SOT-23-3 パッケージ封止、15ppm/℃ のドリフト、27uA の静止電流 (Iq)、シリーズ電圧リファレンス REF30E offers 50% better initial accuracy,75% lower temperature coefficient, and 40% reduction in power consumption

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 小型業界標準のフットプリント。SOT23-3
  • 高い精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/℃
  • REF30 をそのまま置き換えることができる改良された代替品 REF30E を提供します
  • 低 IQ (標準値)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 大出力電流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 出力電圧オプション
    • REF30E:1.25V ~ 5V
    • REF30:1.25V ~ 4.096V
  • 温度範囲:-40ºC ~ +125ºC
  • 小型業界標準のフットプリント。SOT23-3
  • 高い精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/℃
  • REF30 をそのまま置き換えることができる改良された代替品 REF30E を提供します
  • 低 IQ (標準値)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 大出力電流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 出力電圧オプション
    • REF30E:1.25V ~ 5V
    • REF30:1.25V ~ 4.096V
  • 温度範囲:-40ºC ~ +125ºC

REF30 は高精度、低消費電力、低ドロップアウト電圧のリファレンス ファミリで、小型の3ピン SOT-23 パッケージで供給されます。REF30E は高精度アプリケーション向けに設計された REF30 ファミリの強化性能バージョンです。REF30E は温度ドリフト係数と初期精度が非常に優れており、静止時電流 25µA (標準値) で動作します。

低消費電力と高精度から、REF30E はループ電源の産業用アプリケーション、たとえば圧力トランスミッタや温度トランスミッタなどの用途に非常に有用です。REF30/REF30E は –40°C から +125°C の拡張産業用温度範囲で動作することが規定されています。REF30 は安定のために負荷コンデンサを必要としないため、本質的な安全性を求められるアプリケーションや防爆アプリケーションで簡単に使用できます。

REF30 は高精度、低消費電力、低ドロップアウト電圧のリファレンス ファミリで、小型の3ピン SOT-23 パッケージで供給されます。REF30E は高精度アプリケーション向けに設計された REF30 ファミリの強化性能バージョンです。REF30E は温度ドリフト係数と初期精度が非常に優れており、静止時電流 25µA (標準値) で動作します。

低消費電力と高精度から、REF30E はループ電源の産業用アプリケーション、たとえば圧力トランスミッタや温度トランスミッタなどの用途に非常に有用です。REF30/REF30E は –40°C から +125°C の拡張産業用温度範囲で動作することが規定されています。REF30 は安定のために負荷コンデンサを必要としないため、本質的な安全性を求められるアプリケーションや防爆アプリケーションで簡単に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF30E と REF30、SOT-23-3 の低電流電圧リファレンス データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2026年 1月 28日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
製品概要 PLC Analog Input Front-End Architectures PDF | HTML 2022年 7月 31日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2019年 7月 29日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
Analog Design Journal 最適な計測アンプ設計 2005年 10月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

REF3012 TINA-TI Reference Design

SBVM758.TSC (744 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3012 TINA-TI Spice Model

SBVM757.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF3020 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVM735A.TSC (788 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3020 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM736A.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF3025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVM728A.TSC (576 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3025 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM727A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF3030 TINA-TI Reference Design

SBVM731.TSC (1513 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3030 TINA-TI Spice Model

SBVM732.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF3033 TINA-TI Reference Design

SBVM734.TSC (1729 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3033 TINA-TI Spice Model

SBVM733.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF3040 TINA-TI Reference Design

SBVM729.TSC (1483 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF3040 TINA-TI Spice Model

SBVM730.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5040 PSpice Model (Rev. A)

SLIM169A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ