製品詳細

Rating Catalog Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:1.5, 1:1.667, 1:10, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5, 1:9 Input resistance (kΩ) 1 Gain resistance (kΩ) 1, 1.5, 1.667, 2, 2.5, 3, 4, 5, 9, 10 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:1.5, 1:1.667, 1:10, 1:2, 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:5, 1:9 Input resistance (kΩ) 1 Gain resistance (kΩ) 1, 1.5, 1.667, 2, 2.5, 3, 4, 5, 9, 10 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 比 = RIN :RG、RIN = 1kΩ (公称値)
  • 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
  • 低いドリフト:±2ppm/°C TCRratio (最大値)

  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 比 = RIN :RG、RIN = 1kΩ (公称値)
  • 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
  • 低いドリフト:±2ppm/°C TCRratio (最大値)

RES11A は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスは、熱および電流ノイズを低減するための公称入力抵抗が 1kΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。RES11A は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。

RES11A シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.05% (±500ppm) 以内です。この精度は温度範囲全体にわたって維持され、最大比ドリフトはわずか ± 2ppm/℃です。さらに、デバイスのバイアスされた長期安定性は、徹底的な特性評価によって証明されています。

RES11A は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。

RES11A は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスは、熱および電流ノイズを低減するための公称入力抵抗が 1kΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。RES11A は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。

RES11A シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.05% (±500ppm) 以内です。この精度は温度範囲全体にわたって維持され、最大比ドリフトはわずか ± 2ppm/℃です。さらに、デバイスのバイアスされた長期安定性は、徹底的な特性評価によって証明されています。

RES11A は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 RES11A-Q1 アクティブ 自動車用、1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク Functionally identical alternative available in automotive grade

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RES11A マッチング済み、薄膜分割抵抗、1kΩ 入力 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 12日
アプリケーション概要 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
製品概要 Navigating Precision Resistor Networks PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist PDF | HTML 2023年 11月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

RES11A PSpice Model (Rev. B)

SLPM361B.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

RES11A SPICE Model (Rev. A)

SLPM367A.ZIP (4 KB) - TISpice Model
シミュレーション・モデル

RES11A TINA-TI SPICE Model (Rev. B)

SLPM359B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLPM360B.TSC (485 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン

TIDA-010970 — Low-noise, highly linear digital multimeter and data acquisition signal chain reference design

このリファレンス デザインのターゲット アプリケーションには、DC 信号の測定に超高精度を必要とするデジタル マルチメータ (DMM) が含まれます。このリファレンス デザインは、有効直線性を備えた高性能 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS127L21B を使用して、効果的な DC 精度を実現します。超低ドリフトの埋め込みツェナー リファレンスである REF81 は、シグナル チェーンのキャリブレーションを実施し、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ