TIDA-010962
Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design
TIDA-010962
概要
This reference design presents a four-quadrant discrete floating Voltage and Current (VI) design. Voltage output supports ±40V and 0V to 80V ranges, with three current ranges of 500mA, 10mA, and 10μA. The design operates on force voltage (FV), force current (FI), Buffer, and Gang mode with analog feedback loop. With 20-bit force digital-to- analog converter (DAC) and 18-bit, 2-channel analog- to-digital converter (ADC) and precision signal chain, the reference design achieves 0.01% accuracy for controlling and measuring after calibration.
特長
- Supports FV, FI, ganging, buffer output, and stack-up
- Force DAC: 20 bit, up to 1Msps. Sensing ADC: 18 bit, up to 5Msps. Clamp DAC: 15 bit for ±40V, 16 bit for 0V to 80V
- Voltage output range: 0V to 80V, ±40V. Current range: 10μA,10mA, 500mA
- Voltage output accuracy: < 25ppm of full scale (FS) at constant voltage (CV), ±40V range, room temperature
- Current output accuracy: < 30ppm of FS at constant current (CC), ±500mA, room temperature
- Rising time: About 50μs (from –40V to +40V) at open load, ±40V range, 500mA. Settling time: About 20μs (open to full load or reverse)
- Support capacitance load: > 100μF
- Small size: low-voltage signal chain 32mm × 32mm, high-voltage output 20mm × 40mm
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRC08.PDF (179 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リアルタイム デジタル電源マイコン
TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 自動試験装置 (ATE) 80V ディスクリート フローティング VI のリファ レンス デザイン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/31 |