SN54AC14-SP

アクティブ

宇宙用、シュミット トリガ入力、6 チャネル、2V ~ 6V インバータ

製品詳細

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • 2-V to 6-V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 6 V
  • Max tpd of 9.5 ns at 5 V
  • Rad-Tolerant: 50 kRad(Si) TID(1)
    • TID Dose Rate < 2mRad/sec
  • QML-V Qualified, SMD 5962-87624

(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.

  • 2-V to 6-V VCC Operation
  • Inputs Accept Voltages to 6 V
  • Max tpd of 9.5 ns at 5 V
  • Rad-Tolerant: 50 kRad(Si) TID(1)
    • TID Dose Rate < 2mRad/sec
  • QML-V Qualified, SMD 5962-87624

(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.

These Schmitt-trigger devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A. Because of the Schmitt action, they have different input threshold levels for positive-going (VT+) and for negative-going (VT–) signals.

These circuits are temperature compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clean, jitter-free output signals. They also have a greater noise margin than conventional inverters.

These Schmitt-trigger devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A. Because of the Schmitt action, they have different input threshold levels for positive-going (VT+) and for negative-going (VT–) signals.

These circuits are temperature compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clean, jitter-free output signals. They also have a greater noise margin than conventional inverters.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 放射線と信頼性レポート SN54AC14-SP - 50 krad(Si) Total Ionizing Dose (TID) Characterization Report 2015年 3月 26日
* データシート Rad-Tolerant Class V, Hex Schmitt-Trigger Inverter データシート (Rev. B) 2012年 3月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​