SN54AHC04

アクティブ

ミリタリー、6 チャネル、2V ~ 5.5V インバータ

製品詳細

Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 50 IOH (max) (mA) -50 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能

’AHC04 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスはブール関数 Y = A を実行します。

’AHC04 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスはブール関数 Y = A を実行します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4AHC04 ヘキサ・インバータ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2023年 6月 27日