データシート
SN54HC14-SP
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲:-40°C~+85℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
このデバイスには、シュミット・トリガ入力の 6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx4HC14 ヘキサ・インバータ、シュミット・トリガ入力 データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2022年 2月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点