データシート
SN54HCT244-SP
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力:ICC = 80µA (最大値)
- tpd = 13ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大値 1µA
- 入力は TTL 電圧互換
- バス ラインおよびバッファ メモリ アドレス レジスタを駆動できる 3 ステート出力
これらの 8 進バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HCT244 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ / ドライバで構成されています。OE (出力イネーブル) が Low の場合、A 入力からのデータを非反転のまま Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx4HCT244 3 ステート出力、オクタル・バッファ / ライン・ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2025年 2月 21日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点