ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN55LVCP22

アクティブ

QML class Q、2×2、1Gbps、LVDS クロスポイント スイッチ

製品詳細

Function Crosspoint Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 2 Input signal LVDS Output signal LVTTL Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Function Crosspoint Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 2 Input signal LVDS Output signal LVTTL Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73
  • QML Class Q、SMD 5962-11242
  • 高速 (最高 1000Mbps)
  • 低ジッタの完全差動データ・パス
  • PRBS = 223-1 パターンで 50ps (標準値) のピーク・ツー・ピーク・ジッタ
  • 227mW 未満 (標準値)、313mW (最大値) の合計消費電力
  • 出力 (チャネル間) スキューは 80ps (標準値)
  • 2:1 マルチプレクサ、1:2 デマルチプレクサ、リピータ、または 1:2 信号スプリッタとして構成可能
  • 入力は LVDS、LVPECL、CML 信号に対応
  • 高速なスイッチ時間:1.7ns (標準値)
  • 短い伝搬遅延:0.65ns (標準値)
  • TIA/EIA-644-A LVDS 標準と相互動作
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
    • 長期間の製品ライフ・サイクルと製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • QML Class Q、SMD 5962-11242
  • 高速 (最高 1000Mbps)
  • 低ジッタの完全差動データ・パス
  • PRBS = 223-1 パターンで 50ps (標準値) のピーク・ツー・ピーク・ジッタ
  • 227mW 未満 (標準値)、313mW (最大値) の合計消費電力
  • 出力 (チャネル間) スキューは 80ps (標準値)
  • 2:1 マルチプレクサ、1:2 デマルチプレクサ、リピータ、または 1:2 信号スプリッタとして構成可能
  • 入力は LVDS、LVPECL、CML 信号に対応
  • 高速なスイッチ時間:1.7ns (標準値)
  • 短い伝搬遅延:0.65ns (標準値)
  • TIA/EIA-644-A LVDS 標準と相互動作
  • 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
    • 長期間の製品ライフ・サイクルと製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ

SN55LVCP22 は 2×2 のクロスポイント・スイッチで、パスごとに 1000Mbps を超える速度で動作します。デュアル・チャネルに広い同相 (0V~4V) レシーバが組み込まれており、LVDS、LVPECL、CML 信号を受信できます。デュアル出力は LVDS ドライバで、低消費電力、低 EMI、高速動作を実現します。 SN55LVCP22 は単一デバイスで、チャネルごとに 2:2 のバッファリング (反復)、1:2 の分割、2:1 の多重化、2×2 のスイッチング、および LVPECL/CML から LVDS へのレベル変換をサポートします。 SN55LVCP22 は柔軟に動作するため、単一のデバイスで、光ネットワーク、ワイヤレス・インフラストラクチャ、データ通信システムに見られるフォルト・トレラント・スイッチ・システムの、冗長シリアル・バス伝送の要求 (動作および保護スイッチング・カード) に対応できます。

SN55LVCP22 は、完全差動データ・パスを使用して、低ノイズの生成、高速スイッチング時間、低パルス幅歪み、低ジッタを保証します。出力のチャネル間スキューは 80ps (標準値) で、すべてのアプリケーションで出力の正確なアライメントを保証します。

SN55LVCP22 は 2×2 のクロスポイント・スイッチで、パスごとに 1000Mbps を超える速度で動作します。デュアル・チャネルに広い同相 (0V~4V) レシーバが組み込まれており、LVDS、LVPECL、CML 信号を受信できます。デュアル出力は LVDS ドライバで、低消費電力、低 EMI、高速動作を実現します。 SN55LVCP22 は単一デバイスで、チャネルごとに 2:2 のバッファリング (反復)、1:2 の分割、2:1 の多重化、2×2 のスイッチング、および LVPECL/CML から LVDS へのレベル変換をサポートします。 SN55LVCP22 は柔軟に動作するため、単一のデバイスで、光ネットワーク、ワイヤレス・インフラストラクチャ、データ通信システムに見られるフォルト・トレラント・スイッチ・システムの、冗長シリアル・バス伝送の要求 (動作および保護スイッチング・カード) に対応できます。

SN55LVCP22 は、完全差動データ・パスを使用して、低ノイズの生成、高速スイッチング時間、低パルス幅歪み、低ジッタを保証します。出力のチャネル間スキューは 80ps (標準値) で、すべてのアプリケーションで出力の正確なアライメントを保証します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN55LVCP22A-SP アクティブ RHA (放射線耐性保証)、QML Class V、2×2、1Gbps、LVDS クロスポイント スイッチ Space grade variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN55LVCP22 QML Class Q、2×2、1Gbps、LVDS クロスポイント・スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 7月 22日
* SMD SN55LVCP22 SMD 5962-11242 2016年 7月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP 評価モジュール

The SN55LVCP22 (LVDS output) is a high-speed 2x2 crosspoint switch. The four different functions that this crosspoint provides are shown below. The functions are selected via pins SEL0 and SEL1. Control pins EN0 and EN1 enable or disable the outputs. The receiver has a wide input common-mode (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (W) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ