SN55LVCP22A-SP
- QML Class V、RHA、SMD 5962-11242
- 耐放射線性能
- 100krad(Si) まで RHA
- 100krad(Si) まで ELDRS フリー
- LET = 75MeV×cm2/mg までの SEL 耐性
- LET = 75MeV×cm2/mg までの SEE 特性を規定
- 高速 (最高 1000Mbps)
- 低ジッタの完全差動データ・パス
- PRBS = 223-1 パターンで 50ps (標準値) のピーク・ツー・ピーク・ジッタ
- 227mW 未満 (標準値)、313mW (最大値) の合計消費電力
- 出力 (チャネル間) スキューは 80ps (標準値)
- 2:1 マルチプレクサ、1:2 デマルチプレクサ、リピータ、または 1:2 信号スプリッタとして構成可能
- 入力は LVDS、LVPECL、CML 信号に対応
- 高速なスイッチ時間:1.7ns (標準値)
- 短い伝搬遅延:0.65ns (標準値)
- TIA/EIA-644-A LVDS 標準と相互動作
- 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
- 長期間の製品ライフ・サイクルと製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ
SN55LVCP22A-SP は 2×2 のクロスポイント・スイッチで、パスごとに 1000Mbps を超える速度で動作します。デュアル・チャネルに広い同相 (0V~4V) レシーバが組み込まれており、LVDS、LVPECL、CML 信号を受信できます。デュアル出力は LVDS ドライバで、低消費電力、低 EMI、高速動作を実現します。 SN55LVCP22A-SP は単一デバイスで、チャネルごとに 2:2 のバッファリング (反復)、1:2 の分割、2:1 の多重化、2×2 のスイッチング、および LVPECL/CML から LVDS へのレベル変換をサポートします。 SN55LVCP22A-SP は柔軟に動作するため、単一のデバイスで、光ネットワーク、ワイヤレス・インフラストラクチャ、データ通信システムに見られるフォルト・トレラント・スイッチ・システムの、冗長シリアル・バス伝送の要求 (動作および保護スイッチング・カード) に対応できます。
SN55LVCP22A-SP は、完全差動データ・パスを使用して、低ノイズの生成、高速スイッチング時間、低パルス幅歪み、低ジッタを保証します。出力のチャネル間スキューは 80ps (標準値) で、すべてのアプリケーションで出力の正確なアライメントを保証します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN55LVCP22A-SP QML Class V、2×2、1Gbps、LVDS クロスポイント・スイッチ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 2月 3日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | SN55LVCP22A-SP Total Ionizing Dose (TID) Lookahead | 2021年 2月 6日 | |||
| * | SMD | SN55LVCP22A-SP SMD 5962-11242 | 2016年 7月 8日 | |||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| アプリケーション・ノート | 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP 評価モジュール
The SN55LVCP22 (LVDS output) is a high-speed 2x2 crosspoint switch. The four different functions that this crosspoint provides are shown below. The functions are selected via pins SEL0 and SEL1. Control pins EN0 and EN1 enable or disable the outputs. The receiver has a wide input common-mode (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。