データシート
SN64BCT126A
- State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
- ESD Protection Exceeds 2000 V
Per MIL-STD-883 Method 3015 - High-Impedance State During Power Up and Power Down
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)
The SN64BCT126A bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable (OE) input is low.
The SN64BCT126A is characterized for operation from - 40°C to 85°C and 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs データシート (Rev. C) | 1998年 7月 10日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点