データシート
SN64BCT757
- BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
- High-Impedance State During Power Up and Power Down
- Open-Collector Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs (N)
This octal buffer and line driver is designed specifically to
improve both the performance and density of 3-state memory address
drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
The device provides complementary output-enable (OE and
) inputs and noninverting outputs.
The SN64BCT757 is characterized for operation from -40°C to 85°C and 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Octal Buffer/Driver With Open-Collector Outputs データシート | 1994年 5月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点