SN6505D-Q1

アクティブ

車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Iout (typ) (A) 1 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 363 Switching frequency (max) (kHz) 517 Vout (max) (V) 16 Switch current limit (typ) (A) 2 Vout (min) (V) 0
Rating Automotive Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Iout (typ) (A) 1 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start No Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 363 Switching frequency (max) (kHz) 517 Vout (max) (V) 16 Switch current limit (typ) (A) 2 Vout (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 広い入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 高い出力駆動能力:5V 電源で 1A
  • 低い R ON:4.5V 電源で最大値 0.25Ω
  • 伝導および放射 EMI の低減
  • 拡散スペクトラムによるクロック供給
  • 高精度内部発振器のオプション:160kHz ( SN6505A-Q1) および 420kHz ( SN6505B-Q1 および SN6505D-Q1)
  • 外部クロック入力により複数のデバイスを同期
  • スルー・レート制御
  • 1.7A の電流制限
  • 低シャットダウン電流:1µA 未満
  • サーマル・シャットダウン
  • 小型の 6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ
  • ソフトスタート・イネーブル (SN6505A-Q1 および SN6505B-Q1) により突入電流を低減、ソフトスタート・ディセーブル (SN6505D-Q1) により高速にスタートアップ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • トランス用のプッシュプル・ドライバ
  • 広い入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 高い出力駆動能力:5V 電源で 1A
  • 低い R ON:4.5V 電源で最大値 0.25Ω
  • 伝導および放射 EMI の低減
  • 拡散スペクトラムによるクロック供給
  • 高精度内部発振器のオプション:160kHz ( SN6505A-Q1) および 420kHz ( SN6505B-Q1 および SN6505D-Q1)
  • 外部クロック入力により複数のデバイスを同期
  • スルー・レート制御
  • 1.7A の電流制限
  • 低シャットダウン電流:1µA 未満
  • サーマル・シャットダウン
  • 小型の 6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ
  • ソフトスタート・イネーブル (SN6505A-Q1 および SN6505B-Q1) により突入電流を低減、ソフトスタート・ディセーブル (SN6505D-Q1) により高速にスタートアップ

SN6505x-Q1 は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル変圧器ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター・タップ付き変圧器を 2.25V~5V の DC 電源で駆動できます。 出力スイッチ電圧のスルー・レート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、 きわめて低いノイズと EMI を実現しています。 SN6505x-Q1 は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル電源スイッチを駆動するための補完出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを保証するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正しく配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、Break-Before-Make 回路が搭載されています。 SN6505A-Q1 と SN6505B-Q1 にはソフトスタート機能が搭載されており、大きな負荷コンデンサを使用しているときに過大な突入電流の発生を防止します。 高速な出力スタートアップを必要とするアプリケーション向けに、SN6505D-Q1 ではソフトスタート機能が無効になっています。 SN6505A-Q1 には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、 SN6505B-Q1 と SN6505D-Q1 には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。 SN6505x-Q1 は、小型の 6 ピン SOT23/DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、 -40℃~125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

SN6505x-Q1 は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル変圧器ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター・タップ付き変圧器を 2.25V~5V の DC 電源で駆動できます。 出力スイッチ電圧のスルー・レート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、 きわめて低いノイズと EMI を実現しています。 SN6505x-Q1 は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル電源スイッチを駆動するための補完出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを保証するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正しく配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、Break-Before-Make 回路が搭載されています。 SN6505A-Q1 と SN6505B-Q1 にはソフトスタート機能が搭載されており、大きな負荷コンデンサを使用しているときに過大な突入電流の発生を防止します。 高速な出力スタートアップを必要とするアプリケーション向けに、SN6505D-Q1 ではソフトスタート機能が無効になっています。 SN6505A-Q1 には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、 SN6505B-Q1 と SN6505D-Q1 には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。 SN6505x-Q1 は、小型の 6 ピン SOT23/DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、 -40℃~125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN6501-Q1 アクティブ 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ Automotive, Low-noise, 350-mA, 410-kHz transformer driver for isolated power supplies

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN6505x-Q1 絶縁電源用の低ノイズ、1A 変圧器ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 23日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
機能安全情報 SN6505x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 6月 18日
アプリケーション概要 How to Use Push-Pull Transformer Drivers to Replace Solid-State and Mechanical R PDF | HTML 2020年 2月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN6505BEVM — SN6505B 絶縁型電源向け、低ノイズ、1A トランス ドライバの評価基板 (420kHz CLK)

この評価基板 (EVM) は SN6505B トランス ドライバ採用で、小型フォーム ファクタ トランス、シンプルな整流回路、電圧レギュレータも搭載しており、多くのアプリケーションに適した絶縁型電源システム全体をシミュレートするのに使用できます。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLLC470 SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ