ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD1470

アクティブ

16kV IEC ESD 対応、400kbps のデータ レート、イネーブル搭載、3.3V、全二重 RS-485

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 0.4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 0.4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1/8 単位負荷のオプションを提供
    • バス上に最大 256 個のノード
  • バス I/O 保護
    • ±30kV を超える HBM 保護
    • ±16kV を超える IEC61000-4-2 接触放電
    • ±4kV を超える IEC61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:
    -40°C~125°C
  • レシーバの大きなヒステリシス (70mV) によるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 動作中の静止電流 1.1mA 未満
    • 低いスタンバイ時消費電流:標準値 10nA、
      最大値 5µA 未満
  • 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護でホットプラグ・アプリケーションに対応
  • 5V 許容のロジック入力、3.3V または 5V のコントローラと互換
  • 信号速度オプション:
    400kbps (1470、1471)、20Mbps (1473、1474)、50Mbps (1476、1477) に最適化
  • 1/8 単位負荷のオプションを提供
    • バス上に最大 256 個のノード
  • バス I/O 保護
    • ±30kV を超える HBM 保護
    • ±16kV を超える IEC61000-4-2 接触放電
    • ±4kV を超える IEC61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:
    -40°C~125°C
  • レシーバの大きなヒステリシス (70mV) によるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 動作中の静止電流 1.1mA 未満
    • 低いスタンバイ時消費電流:標準値 10nA、
      最大値 5µA 未満
  • 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護でホットプラグ・アプリケーションに対応
  • 5V 許容のロジック入力、3.3V または 5V のコントローラと互換
  • 信号速度オプション:
    400kbps (1470、1471)、20Mbps (1473、1474)、50Mbps (1476、1477) に最適化

SN65HVD147x ファミリの全二重トランシーバは RS-485 ポートフォリオでも最高の ESD 保護を備え、±16kV の IEC61000-4-2 接触放電および ±30kV を超える HBM ESD 保護を実現しています。これらの RS-485 トランシーバには堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバが搭載されており、標準の SOIC パッケージに加えて、占有面積の小さい MSOP パッケージでも提供しています。SN65HVD147x デバイスの大きなレシーバ・ヒステリシスは伝導差動ノイズに対する耐性を実現し、その広い温度範囲は過酷な動作環境での高い信頼性を可能にします。

これらの各デバイスは、差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらのデバイスはいずれも同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

SN65HVD1471、SN65HVD1474、SN65HVD1477 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。

SN65HVD1470、SN65HVD1473、SN65HVD1476 デバイスには、アクティブ HIGH のドライバ・イネーブルと、アクティブ LOW のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、5µA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。

これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。

SN65HVD147x ファミリの全二重トランシーバは RS-485 ポートフォリオでも最高の ESD 保護を備え、±16kV の IEC61000-4-2 接触放電および ±30kV を超える HBM ESD 保護を実現しています。これらの RS-485 トランシーバには堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバが搭載されており、標準の SOIC パッケージに加えて、占有面積の小さい MSOP パッケージでも提供しています。SN65HVD147x デバイスの大きなレシーバ・ヒステリシスは伝導差動ノイズに対する耐性を実現し、その広い温度範囲は過酷な動作環境での高い信頼性を可能にします。

これらの各デバイスは、差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらのデバイスはいずれも同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。

SN65HVD1471、SN65HVD1474、SN65HVD1477 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。

SN65HVD1470、SN65HVD1473、SN65HVD1476 デバイスには、アクティブ HIGH のドライバ・イネーブルと、アクティブ LOW のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、5µA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。

これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1452 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD147x 3.3V 全二重 RS-485 トランシーバ、±16kV の IEC ESD 耐性 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 6月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65HVD1470 IBIS Model

SLLM251.ZIP (41 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ