RS485-FL-DPLX-EVM

RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール

RS485-FL-DPLX-EVM

ご注文はこちら

概要

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The EVM comes with the SN65HVD73 soldered to the board.

特長
  • Enables evaluation of RS-485 full-duplex transceivers in standard 14-pin SOIC (D) package
  • Allows evaluation of performance over common-mode voltage
  • Flexible design for convenient evaluation of all standard RS-485 test circuits
  • 50-Ω termination on I/O pins for use with standard 50-Ω test equipment
  • Connect multiple EVMs to form a complete RS-485 network
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
SN65HVD1470 16kV IEC ESD 対応、400kbps のデータ レート、イネーブル搭載、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD1471 16kV IEC ESD 対応、400kbps のデータ レート、イネーブルなし、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD1473 16kV IEC ESD 対応、20Mbps のデータ レート、イネーブル搭載、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD1474 16kV IEC ESD 対応、20Mbps のデータ レート、イネーブルなし、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD1476 IEC ESD 対応、50Mbps、複数のイネーブル搭載、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD1477 16kV IEC ESD 対応、50Mbps のデータ レート、イネーブルなし、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD1791 –20V ~ +25V 同相電圧範囲、70V 接続障害保護 RS-485 全二重トランシーバ SN65HVD1792 –20V ~ +25V 同相電圧範囲、70V 接続障害保護 RS-485 全二重トランシーバ SN65HVD1793 –20V ~ +25V 同相電圧範囲、70V 接続障害保護 RS-485 全二重トランシーバ SN65HVD1794 ケーブル反転付き、70V 接続障害保護、RS-485 トランシーバ SN65HVD31 3.3V、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD32 3.3V、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD33 イネーブル搭載、3V、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD34 イネーブル搭載、3V、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD35 イネーブル搭載、3V、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD37 低消費電力、3.3V、全二重 RS-485 ドライバ / レシーバ SN65HVD51 大出力、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD52 大出力、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD53 イネーブル搭載、大出力、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD54 イネーブル搭載、大出力、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD55 イネーブル搭載、大出力、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ SN65HVD70 12kV IEC ESD 対応、400kbps のデータ レート、イネーブル搭載、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD71 12kV IEC ESD 対応、400kbps のデータ レート、イネーブルなし、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD72 IEC ESD 対応、250kbps、3.3V、半二重 RS-485 SN65HVD73 12kV IEC ESD 対応、20Mbps のデータ レート、イネーブル搭載、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD74 12kV IEC ESD 対応、20Mbps のデータ レート、イネーブルなし、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD75 IEC ESD 対応、20Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ SN65HVD76 12kV IEC ESD 対応、50Mbps のデータ レート、イネーブル搭載、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD77 12kV IEC ESD 対応、50Mbps のデータ レート、イネーブルなし、3.3V、全二重 RS-485 SN65HVD78 IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485 THVD1451 ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ THVD1452 ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ THVD1512 ±18kV IEC ESD 保護機能搭載 5V RS-485 トランシーバ THVD1551 ±18kV IEC ESD 保護機能搭載 5V RS-485 トランシーバ THVD1552 ±18kV IEC ESD 保護機能搭載 5V RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00300 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

RS485-FL-DPLX-EVM RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00300 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) RS-485 Full-Duplex EVM User’s Guide 2014/06/04
証明書 RS485-FL-DPLX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Get Connected: Failsafe bias those contentious buses! PDF | HTML 2015/08/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。