SN65HVD31
- 1/8 ユニット負荷オプション使用可能 (バス上に最大 256 個のノード)
- 15kV HBM を超えるバス・ピンの ESD 保護
- 1Mbps、5Mbps、26Mbps の信号速度に対応する、オプションのドライバ出力遷移時間
- ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです
- 低電流のスタンバイ・モード:1µA 未満
- 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護によりホットプラグ・アプリケーションに対応
- 5V 許容の入力
- バス・アイドル、開路、短絡のフェイルセーフ
- ドライバ電流制限および過熱保護
- RS-422 および RS-485 ネットワーク用に設計されています
- 5V デバイスが利用可能、SN65HVD50-55
SN65HVD3x デバイスは、3.3V 電源で動作する 3 ステート差動ライン・ドライバおよび差動入力ライン・レシーバです。
各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらの製品は、最大 1500m のケーブル長で RS-422 と RS-485 のデータ転送を行うように設計されています。
SN65HVD30、SN65HVD31、SN65HVD32 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。
SN65HVD33、SN65HVD34、SN65HVD35 デバイスは、アクティブ HIGH のドライバ・イネーブルと、アクティブ LOW のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、1µA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。
すべてのデバイスは、-40℃~85℃の周囲温度で動作が規定されています。消費電力が低いため、パッケージ・オプションに応じて、105℃または 125℃までの温度で動作できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN65HVD3x、3.3V、全二重 RS-485 ドライバとレシーバ データシート (Rev. M 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2023年 4月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール
The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package. The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。