ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65MLVD047A

アクティブ

マルチポイント LVDS クワッド差動ライン ドライバ

製品詳細

Function Driver Protocols M-LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 200 Input signal LVTTL Output signal M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols M-LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 200 Input signal LVTTL Output signal M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 30Ω~55Ω の負荷とデータ レート用の差動ライン ドライバ(1) 最大 200Mbps、最大 100MHz のクロック周波数
  • マルチポイント バス アーキテクチャをサポート
  • 3.3V 単一電源で動作
  • -40℃~85℃ の温度範囲で動作を規定
  • 16 ピン SOIC (JEDEC MS-012) および 16 ピン TSSOP (JEDEC MS-153) パッケージ

(1)ラインのデータ レートは 1 秒あたりの電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second) 単位で表されます。

  • 30Ω~55Ω の負荷とデータ レート用の差動ライン ドライバ(1) 最大 200Mbps、最大 100MHz のクロック周波数
  • マルチポイント バス アーキテクチャをサポート
  • 3.3V 単一電源で動作
  • -40℃~85℃ の温度範囲で動作を規定
  • 16 ピン SOIC (JEDEC MS-012) および 16 ピン TSSOP (JEDEC MS-153) パッケージ

(1)ラインのデータ レートは 1 秒あたりの電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second) 単位で表されます。

SN65MLVD047A は、TIA/EIA-899 規格、マルチポイント低電圧差動信号処理 (M−LVDS) の電気的特性に準拠したクワッド ライン ドライバです。この M-LVDS デバイスの出力電流は、二重終端の伝送ラインと高負荷のバックプレーン バス アプリケーションに対応するため、標準の LVDS 準拠デバイスに比べて増加しています。バックプレーン アプリケーションでは一般に、バスの両端でインピーダンス整合の終端抵抗が必要です。二重終端バスの実効インピーダンスは、バス終端とバス インターフェイス デバイスの容量性負荷により、30Ω まで下げることができます。SN65MLVD047A ドライバにより、最小 30Ω の負荷での動作が可能です。SN65MLVD047A デバイスは、単一のバス上に複数のドライバを存在させることができます。SN65MLVD047A ドライバは、ディセーブルまたは電源オフ時に高インピーダンスになります。動作をサポートするため、ドライバのエッジ レート制御が組み込まれています。M-LVDS 規格では、メイン伝送ラインからインターフェイス デバイスへの複数のバス スタブが予想される場合、最大 32 ノード (ドライバまたはレシーバ) をバックプレーン内の同じメディアに接続できます。SN65MLVD047A は、すべてのバス ピンに 9kV ESD 保護を実現します。

SN65MLVD047A は、TIA/EIA-899 規格、マルチポイント低電圧差動信号処理 (M−LVDS) の電気的特性に準拠したクワッド ライン ドライバです。この M-LVDS デバイスの出力電流は、二重終端の伝送ラインと高負荷のバックプレーン バス アプリケーションに対応するため、標準の LVDS 準拠デバイスに比べて増加しています。バックプレーン アプリケーションでは一般に、バスの両端でインピーダンス整合の終端抵抗が必要です。二重終端バスの実効インピーダンスは、バス終端とバス インターフェイス デバイスの容量性負荷により、30Ω まで下げることができます。SN65MLVD047A ドライバにより、最小 30Ω の負荷での動作が可能です。SN65MLVD047A デバイスは、単一のバス上に複数のドライバを存在させることができます。SN65MLVD047A ドライバは、ディセーブルまたは電源オフ時に高インピーダンスになります。動作をサポートするため、ドライバのエッジ レート制御が組み込まれています。M-LVDS 規格では、メイン伝送ラインからインターフェイス デバイスへの複数のバス スタブが予想される場合、最大 32 ノード (ドライバまたはレシーバ) をバックプレーン内の同じメディアに接続できます。SN65MLVD047A は、すべてのバス ピンに 9kV ESD 保護を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN65MLVD048 アクティブ 4 チャネル M-LVDS レシーバ Receiver variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65MLVD047A マルチポイント LVDS クワッド差動ライン ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 5日
アプリケーション・ノート An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) PDF | HTML 2023年 6月 22日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) 2001年 11月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ