SN74AHC04Q

アクティブ

車載、6 チャネル、2V ~ 5.5V インバータ

製品詳細

Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Q Devices Meet Automotive Performance Requirements
  • Customer-Specific Configuration Control Can Be Supported Along With Major-Change Approval
  • EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
  • Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

EPIC is a trademark of Texas Instruments.

  • Q Devices Meet Automotive Performance Requirements
  • Customer-Specific Configuration Control Can Be Supported Along With Major-Change Approval
  • EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
  • Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

EPIC is a trademark of Texas Instruments.

The SN74AHC04Q contains six independent inverters. This device performs the Boolean function Y = A\.

The SN74AHC04Q contains six independent inverters. This device performs the Boolean function Y = A\.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74HCS04 アクティブ シュミット トリガ入力採用、ヘキサ インバータ Larger voltage range (2V to 6V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex Inverter データシート 2002年 2月 5日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​