データシート
SN74ALS1004
- ´AS1004A Offer High Capacitive-Drive Capability
- Driver Version of ´ALS04B and ´AS04
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain six independent inverting drivers. They perform the Boolean function Y = A\.
The SN54AS1004A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS1004 and SN74AS1004A are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Hex Inverting Drivers データシート (Rev. B) | 1995年 1月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点