SN74ALS1245A
- Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
- Low-Power Versions of ´ALS245 Series
- ´ALS1245 Series Is Identical to ´ALS1645 Series
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way
communication between data buses. These devices transmit data from
the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on
the logic level at the direction-
control (DIR) input. The output-enable (
) input can be used to disable the
device so the buses are effectively isolated.
The SN54ALS1245A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS1245A is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs データシート (Rev. A) | 1995年 1月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点