SN74ALS240A

アクティブ

3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バイポーラ インバータ

製品詳細

Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -15 Supply current (max) (µA) 25000 Input type Bipolar Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -15 Supply current (max) (µA) 25000 Input type Bipolar Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • pnp Inputs Reduce dc Loading

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • pnp Inputs Reduce dc Loading

These octal buffers/drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. When these devices are used with the ’ALS241, ’AS241A, ’ALS244, and ’AS244A devices, the circuit designer has a choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical active-low output-enable (OE)\ inputs, and complementary OE and OE\ inputs. These devices feature high fan-out and improved fan-in.

The -1 version of SN74ALS240A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL for the -1 version is 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS240A.

These octal buffers/drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. When these devices are used with the ’ALS241, ’AS241A, ’ALS244, and ’AS244A devices, the circuit designer has a choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical active-low output-enable (OE)\ inputs, and complementary OE and OE\ inputs. These devices feature high fan-out and improved fan-in.

The -1 version of SN74ALS240A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL for the -1 version is 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS240A.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. E) 2002年 8月 2日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​