SN74ALS29827

アクティブ

3 ステート出力、10 チャネル、4.75V ~ 5.25V バイポーラ・バッファ

製品詳細

Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 10 IOL (max) (mA) 48 Supply current (max) (µA) 40000 IOH (max) (mA) -24 Input type Bipolar Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 10 IOL (max) (mA) 48 Supply current (max) (µA) 40000 IOH (max) (mA) -24 Input type Bipolar Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3
  • Functionally Equivalent to AMD's AM29827 and AM29828
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • pnp Inputs Reduce dc Loading
  • Data Flow-Through Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)
  • Power-Up High-Impedance State
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs

 

  • Functionally Equivalent to AMD's AM29827 and AM29828
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • pnp Inputs Reduce dc Loading
  • Data Flow-Through Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)
  • Power-Up High-Impedance State
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs

 

These 10-bit buffers and bus drivers provide high-performance bus interface for wide data paths or buses carrying parity.

The 3-state control gate is a 2-input NOR such that if either output-enable ( or ) input is high, all ten outputs are in the high-impedance state.

The SN74ALS29827 provides true data and the SN74ALS29828 provides inverted data at their respective outputs.

The SN74ALS29827 and SN74ALS29828 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

These 10-bit buffers and bus drivers provide high-performance bus interface for wide data paths or buses carrying parity.

The 3-state control gate is a 2-input NOR such that if either output-enable ( or ) input is high, all ten outputs are in the high-impedance state.

The SN74ALS29827 provides true data and the SN74ALS29828 provides inverted data at their respective outputs.

The SN74ALS29827 and SN74ALS29828 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74LVC827A アクティブ 3 ステート出力、10 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ Voltage range (1.65V to 3.6V), average drive strength (24mA), average propagation delay (5.5ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 10-Bit Buffers And Bus Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. B) 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​