SN74ALS35A

アクティブ

オープン・コレクタ出力、6 チャネル、4.5V ~ 5.5V バイポーラ・バッファ

製品詳細

Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 6300 IOH (max) (mA) 0 Input type Bipolar Output type Open-collector Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 6300 IOH (max) (mA) 0 Input type Bipolar Output type Open-collector Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Noninverter With Open-Collector Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

  • Noninverter With Open-Collector Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

The SN74ALS35A contains six independent noninverters with open-collector outputs. They perform the Boolean function Y = A. The open-collector outputs require pullup resistors to perform correctly. These outputs may be connected to other open-collector outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. Open-collector devices are often used to generate higher VOH levels.

The SN74ALS35A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

The SN74ALS35A contains six independent noninverters with open-collector outputs. They perform the Boolean function Y = A. The open-collector outputs require pullup resistors to perform correctly. These outputs may be connected to other open-collector outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. Open-collector devices are often used to generate higher VOH levels.

The SN74ALS35A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AC07 アクティブ 1.5V ~ 6V、6 チャネル、バッファ Higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex Noninverter With Open-Collector Outputs データシート (Rev. C) 1994年 12月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​