SN74ALS540-1

アクティブ

3 ステート出力、8 チャネル、4.75V ~ 5.25V バイポーラ インバータ

製品詳細

Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -15 Supply current (max) (µA) 22000 Input type Bipolar Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -15 Supply current (max) (µA) 22000 Input type Bipolar Output type 3-State Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • pnp Inputs Reduce dc Loading
  • Data Flowthrough Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)

  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • pnp Inputs Reduce dc Loading
  • Data Flowthrough Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)

These octal buffers and line drivers are designed to have the performance of the popular SN54ALS240A/ SN74ALS240A series and, at the same time, offer a pinout with inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly facilitates printed circuit board layout.

The 3-state control gate is a 2-input NOR gate such that, if either output-enable (OE1\ or OE2\) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state.

The SN74ALS540 provides inverted data. The ’ALS541 provide true data at the outputs.

The –1 versions of SN74ALS540 and SN74ALS541 are identical to the standard versions, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA. There is no –1 version of the SN54ALS541.

These octal buffers and line drivers are designed to have the performance of the popular SN54ALS240A/ SN74ALS240A series and, at the same time, offer a pinout with inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly facilitates printed circuit board layout.

The 3-state control gate is a 2-input NOR gate such that, if either output-enable (OE1\ or OE2\) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state.

The SN74ALS540 provides inverted data. The ’ALS541 provide true data at the outputs.

The –1 versions of SN74ALS540 and SN74ALS541 are identical to the standard versions, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA. There is no –1 version of the SN54ALS541.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. D) 2002年 2月 28日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​