SN74ALS641A
- Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
- Choice of True or Inverting Logic
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs
These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between
data buses. These devices transmit data from the A bus to the B
bus or from the B bus to the A bus, depending upon the level at the
direction-control (DIR) input. The output-enable
input disables the device so that
the buses are effectively isolated.
The -1 versions of the SN74ALS641A and SN74ALS642A are identical to the standard versions, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA in the -1 versions.
The SN74ALS641A, SN74ALS642A, and SN74AS641 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs データシート | 1995年 3月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点