SN74ALS645A
- Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
- True Logic
- 3-State Outputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way
communication between data buses. These devices transmit data from
the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on
the level at the direction-control (DIR) input. The output-enable
input can be
used to disable the device so that the buses are effectively
isolated.
The -1 version of the SN74ALS645A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS645A.
The SN54ALS645A and SN54AS645 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS645A and SN74AS645 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs データシート | 1995年 1月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点