SN74AS245
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Max tpd of 5.5 ns at 5 V
- 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
- pnp Inputs Reduce dc Loading
These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.
The devices allow data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable (OE)\ input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.
The -1 version of the SN74ALS245A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS245A.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN54ALS245A, SN54AS245, SN74ALS245A, SN74AS245 データシート (Rev. A) | 2003年 1月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点