SN74AS760

アクティブ

オープン コレクタ出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バイポーラ バッファ

製品詳細

Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 64 Supply current (max) (µA) 19000 IOH (max) (mA) 0 Input type Bipolar Output type Open-collector Features Ultra high speed (tpd <5ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 64 Supply current (max) (µA) 19000 IOH (max) (mA) 0 Input type Bipolar Output type Open-collector Features Ultra high speed (tpd <5ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8
  • Open-Collector Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • Eliminates the Need for 3-State Overlap Protection
  • pnp Inputs Reduce dc Loading
  • Open-Collector Versions of ´ALS244 and ´AS244
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Open-Collector Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • Eliminates the Need for 3-State Overlap Protection
  • pnp Inputs Reduce dc Loading
  • Open-Collector Versions of ´ALS244 and ´AS244
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters by eliminating the need for 3-state overlap protection. With the ´AS756 and SN74AS757, these devices provide the choice of selected combinations of inverting outputs, symmetrical active-low output-enable () inputs, and complementary OE and inputs.

The SN54AS760 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS760 and SN74AS760 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

These octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters by eliminating the need for 3-state overlap protection. With the ´AS756 and SN74AS757, these devices provide the choice of selected combinations of inverting outputs, symmetrical active-low output-enable () inputs, and complementary OE and inputs.

The SN54AS760 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS760 and SN74AS760 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AHCT244 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ Larger voltage range (2V to 5.5V), longer average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs データシート (Rev. A) 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​