SN74AUP1T00
- Single-Supply Voltage Translator
- Output Level Up to Supply VCC CMOS Level
- 1.8 V to 3.3 V (at VCC = 3.3 V)
- 2.5 V to 3.3 V (at VCC = 3.3 V)
- 1.8 V to 2.5 V (at VCC = 2.5 V)
- 3.3 V to 2.5 V (at VCC = 2.5 V
- Schmitt-Trigger Inputs Reject Input Noise and Provide Better
Output Signal Integrity - Ioff Supports Partial Power Down (VCC = 0 V)
- Very Low Static Power Consumption:
0.1 µA - Very Low Dynamic Power Consumption:
0.9 µA - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- Pb-Free Packages Available: SC-70 (DCK)
2 × 2.1 × 0.65 mm (Height 1.1 mm) - More Gate Options Available at www.ti.com/littlelogic
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
The SN74AUP1T00 performs the Boolean function Y = A B or Y = A + B with designation for logic-level translation applications with output referenced to supply VCC.
AUP technology is the industrys lowest-power logic technology designed for use in extending battery-life in operating. All input levels that accept 1.8-V LVCMOS signals, while operating from either a single 3.3-V or 2.5-V VCC supply. This product also maintains excellent signal integrity (see Figure 1 and Figure 2).
The wide VCC range of 2.3 V to 3.6 V allows the possibility of switching output level to connect to external controllers or processors.
Schmitt-trigger inputs (
VT = 210 mV between positive and negative input transitions) offer improved noise immunity during switching transitions, which is especially useful on analog mixed-mode designs. Schmitt-trigger inputs reject input noise, ensure integrity of output signals, and allow for slow input signal transition.
Ioff is a feature that allows for powered-down conditions (VCC = 0 V) and is important in portable and mobile applications. When VCC = 0 V, signals in the range from 0 V to 3.6 V can be applied to the inputs and outputs of the device. No damage occurs to the device under these conditions.
The SN74AUP1T00 is designed with optimized current-drive capability of 4 mA to reduce line reflections, overshoot, and undershoot caused by high-drive outputs.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Low Power, 1.8/2.5/3.3-V In, 3.3-V CMOS Out, Single 2-Input Positive-NAND Gate データシート | 2010年 4月 16日 | |||
| アプリケーション概要 | シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
TIDA-010050 — AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点