TIDA-010050

AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン

TIDA-010050

設計ファイル

概要

この完全にテスト済みのリファレンス デザインは、機械的メータによる水流の電子的な測定を行う低消費電力のソリューションで、流量測定およびワイヤレス通信をシングルチップで実現するプラットフォームです。このデザインは、既存の機械式メーターに対してワイヤレス通信機能を追加する水道流量の自動メータ読み取り (AMR) モジュールに最適です。RF サブシステムは、ワイヤレス M-Bus のような各種標準プロトコル、または Sub-1GHz ISM バンドを使用する独自プロトコルをサポートしています。このリファレンス デザインは、距離が離れた場所から機械的な回転を正確に読み取ることができ、信頼性にも優れています。超低消費電力により、バッテリの要件を軽減し、製品寿命を延長することができます。

特長
  • 流量測定と RF 通信サブシステムをシングルチップに統合したソリューション
  • ISO4064-1:2014-11 (Class 1) の測定精度要件に適合
  • 3.3V 電源、16Hz のサンプリングで、消費電流 1.83µA
  • 回転するディスクから最大 5.8mm の距離で正確に測定
  • ファームウェア、設計ファイル、テスト レポートが付属した、包括的なテスト済みのリファレンス デザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU714.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZI3.PDF (114 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZI2.PDF (205 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZI5.ZIP (521 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFF1.ZIP (534 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZI4.PDF (497 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZI1.PDF (743 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電圧変換ゲート

SN74AUP1T00低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル、2 入力、正論理 NAND ゲート

データシート: PDF
MOSFET

CSD23285F5ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74AUP2G002 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V 低消費電力 NAND ゲート

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R ワイヤレス・マイコン(MCU) LaunchPad™ 開発キット

この完全にテスト済みのリファレンス デザインは、機械的メータによる水流の電子的な測定を行う低消費電力のソリューションで、流量測定およびワイヤレス通信をシングルチップで実現するプラットフォームです。このデザインは、既存の機械式メーターに対してワイヤレス通信機能を追加する水道流量の自動メータ読み取り (AMR) モジュールに最適です。RF サブシステムは、ワイヤレス M-Bus のような各種標準プロトコル、または Sub-1GHz ISM バンドを使用する独自プロトコルをサポートしています。このリファレンス (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010024 ネットワーク処理能力を強化したセキュアな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-010032 イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン TIDA-010050 AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-CC1312R1 SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R ワイヤレス・マイコン(MCU) LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010024 ネットワーク処理能力を強化したセキュアな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-010032 イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン TIDA-010050 AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCFF2 — TIDA-010050 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010050 AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFF2 TIDA-010050 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/04/11
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010050 AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcff2 or www.ti.com/lit/xx/tidcff2/tidcff2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFF2. Please update any bookmarks accordingly.

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM059 — TIDA-010050 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010050 AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン

TIDM059 TIDA-010050 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/04/12
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010050 AMR (自動メーター読み取り) 向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AMR(自動メーター読み取り)向け、超低消費電力、水流量測定のリファレンス・デザイン 英語版 2019/04/15

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ(未定)
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。