SN74AVC2T245-Q1

アクティブ

Automotive 2-bit dual-supply bus transceiver with configurable voltage translation

製品詳細

Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 500 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 500 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications JTAG Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
UQFN (RSW) 10 2.52 mm² 1.8 x 1.4
  • 各チャネルに独立した方向制御機能
  • 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧基準
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • 4.6V 許容の I/O
  • Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
  • VCC 絶縁機能 - どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態になる
  • データ レート (標準値)
    • 500Mbps (1.8V から 3.3V にレベルシフト)
    • 320Mbps (1.8V 未満から 3.3V にレベルシフト)
    • 320Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 280Mbps (1.5V への変換)
    • 240Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 5000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル (A115-A)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 各チャネルに独立した方向制御機能
  • 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧基準
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • 4.6V 許容の I/O
  • Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
  • VCC 絶縁機能 - どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態になる
  • データ レート (標準値)
    • 500Mbps (1.8V から 3.3V にレベルシフト)
    • 320Mbps (1.8V 未満から 3.3V にレベルシフト)
    • 320Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 280Mbps (1.5V への変換)
    • 240Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 5000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル (A115-A)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

この 2 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC2T245-Q1 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネーブル (OE) のロジック レベルに応じて、B ポートと A ポートのいずれかの出力がアクティブになるか、または両方の出力ポートが高インピーダンス モードになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、ICC と ICCZ が流れすぎないように、論理 High または Low レベルを印加する必要があります。

SN74AVC2T245-Q1 の制御ピン (DIR1、DIR2、OE) は、VCCA から電力が供給されます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートを確実に高インピーダンス状態にします。

電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に接続結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

この 2 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC2T245-Q1 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネーブル (OE) のロジック レベルに応じて、B ポートと A ポートのいずれかの出力がアクティブになるか、または両方の出力ポートが高インピーダンス モードになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、ICC と ICCZ が流れすぎないように、論理 High または Low レベルを印加する必要があります。

SN74AVC2T245-Q1 の制御ピン (DIR1、DIR2、OE) は、VCCA から電力が供給されます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートを確実に高インピーダンス状態にします。

電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に接続結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AVC2T245-Q1 構成可能なレベルシフト / 電圧変換機能搭載、3 ステート出力、デュアルビット、デュアル電源バス トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 25日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 1994年 6月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSW) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ